• SYNGAS
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

SYNGAS

Termopar multipunto: La clave para la aviación sostenible

Gemma Adelantado | Productos, Temperatura
La temperatura viene monitorata con una termocoppia multipoint

Los residuos son valiosos. A partir de los llamados residuos sólidos urbanos, como envases, papel o alimentos, es posible producir combustible para aviones. Durante el proceso de producción, el control de las reacciones exotérmicas requiere una monitorización de …

Leer más

Caso de estudio: WIKA equipa una planta de gas de síntesis con termopar de larga duración

Serena Doria | General
Central eléctrica con turbina de gas

En una planta de gas de síntesis de Texas, los termopares de sus unidades de oxidación parcial duraban una media de tres meses antes de fallar. Pero tras cambiar al termopar de platino TC84 de WIKA con vaina de zafiro, la instalación no ha tenido que sustituir sus …

Leer más

Las reacciones de oxidación parcial (POX) representan un reto para el termopar y otros instrumentos de medición

Serena Doria | Aplicaciones
I reattori pox rappresentano una sfida per le termocoppie

Las temperaturas extremas y la alta concentración de hidrógeno en los reactores de oxidación parcial (POX) crean un entorno difícil para los instrumentos de medición, incluido el termopar , que no están equipados para hacer frente a estos desafíos. La …

Leer más
Artículos más leídos
  • ¿Cómo funciona un transmisor de presión?
  • Presostatos mecánicos y electrónicos – funcionamiento y aplicaciones
  • Las termorresistencias y su representación según las normas IEC y ASTM

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales