Los biocombustibles y los e-combustibles son elementos fundamentales en la búsqueda global de un futuro energético sostenible. Son alternativas renovables y prometedoras a los combustibles fósiles, ya que reducen las emisiones de CO 2 hasta en un 95% en …
TEMPERATURA
Termopar tipo E o Pt1000: ¿cuál elegir a -253 °C en criogenia?
Gemma Adelantado | AplicacionesMedir temperaturas extremas como -253 °C, el punto de ebullición del hidrógeno líquido a presión atmosférica, es un verdadero desafío tecnológico. En este contexto criogénico, cada detalle cuenta: precisión, repetibilidad, estabilidad a largo plazo, …
¿Por qué medir la temperatura en los sensores IIoT para la densidad del gas SF6?
Rubén Vega | Productos, SF6La densidad del gas SF 6 es un parámetro crítico. El SF 6 es un gas aislante extremadamente eficiente utilizado en interruptores, transformadores y otros equipos de alta tensión. Sin embargo, presenta una gran desventaja: su densidad depende en gran medida de la …
¿Qué sensor de temperatura elegir para optimizar un sistema HVAC?
Serena Doria | AplicacionesEn los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), la medición precisa de la temperatura no es un lujo, es una necesidad. Impacta directamente en el confort térmico, la eficiencia energética, el control automatizado, la seguridad y la …
Los sensores de temperatura para aplicaciones higiénicas facilitan la esterilización en la industria alimentaria
Serena Doria | AplicacionesLa medición precisa de la temperatura y la monitorización fiable en toda la planta de producción de alimentos contribuyen a un entorno más higiénico, evitando el crecimiento de bacterias dañinas. Los sensores de temperatura para aplicaciones higiénicas de WIKA …