• TEMPERATURA
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

TEMPERATURA

Biocombustibles y e-combustibles para un futuro sostenible

Serena Doria | Aplicaciones

Los biocombustibles y los e-combustibles son elementos fundamentales en la búsqueda global de un futuro energético sostenible. Son alternativas renovables y prometedoras a los combustibles fósiles, ya que reducen las emisiones de CO 2 hasta en un 95% en …

Leer más

Termopar tipo E o Pt1000: ¿cuál elegir a -253 °C en criogenia?

Gemma Adelantado | Aplicaciones

Medir temperaturas extremas como -253 °C, el punto de ebullición del hidrógeno líquido a presión atmosférica, es un verdadero desafío tecnológico. En este contexto criogénico, cada detalle cuenta: precisión, repetibilidad, estabilidad a largo plazo, …

Leer más

¿Por qué medir la temperatura en los sensores IIoT para la densidad del gas SF6?

Rubén Vega | Productos, SF6

La densidad del gas SF 6 es un parámetro crítico. El SF 6 es un gas aislante extremadamente eficiente utilizado en interruptores, transformadores y otros equipos de alta tensión. Sin embargo, presenta una gran desventaja: su densidad depende en gran medida de la …

Leer más

¿Qué sensor de temperatura elegir para optimizar un sistema HVAC?

Serena Doria | Aplicaciones

En los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), la medición precisa de la temperatura no es un lujo, es una necesidad. Impacta directamente en el confort térmico, la eficiencia energética, el control automatizado, la seguridad y la …

Leer más

Los sensores de temperatura para aplicaciones higiénicas facilitan la esterilización en la industria alimentaria

Serena Doria | Aplicaciones

La medición precisa de la temperatura y la monitorización fiable en toda la planta de producción de alimentos contribuyen a un entorno más higiénico, evitando el crecimiento de bacterias dañinas. Los sensores de temperatura para aplicaciones higiénicas de WIKA …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales