En esta serie de dos partes, conozca los siete factores a tener en cuenta cuando elija un termómetro industrial para los puntos de medición de su proceso. La mayoría de los puntos de medición de un proceso se utilizan para controlar la temperatura. Hoy en …
TERMOPARES
Medición de presión, temperatura y caudal para el control efectivo de una turbina
admin | AplicacionesLas mediciones de presión, temperatura y caudal son esenciales para el funcionamiento de las turbinas de gas y vapor. De hecho, una central eléctrica sufrirá problemas de seguridad, rendimiento y eficiencia si estos parámetros no se mantienen dentro de los rangos …
La medición de temperatura según los requisitos SIL – Una visión integral
Gemma Adelantado | InstrumentaciónPara evitar catástrofes como la de Seveso en 1976, existen normativas como la IEC/EN 61508 que definen la fiabilidad y la seguridad de sistemas electrónicos, denominado SIL(Safety Integrity Level). En los instrumentos eléctricos estas normativas se refieren al …
La medición de temperatura en refinerías con multipuntos flexibles
Gemma Adelantado | AplicacionesLas condiciones ambientales en el sector petroquímico, presentan extremas durezas para la instrumentación y además los usuarios deben considerar crecientes expectativas referentes a eficacia y calidad de producto y materiales. El multipunto flexible refleja esta …
Cómo funciona un termopar
admin | TemperaturaEl termopar consiste en dos hilos metálicos de diferentes materiales, unidos en un extremo. Esta unión constituye el punto de medición (junta caliente, hot junction). El otro extremo se llama junta fría (cold junction). El calentamiento de la junta de medición …