Instrumentación especial para el control de la presión hidráulica en aerogeneradores España produjó en el año 2011 más de 20 000 MW de energía generada por parques eólicos y ocupa con esta cifra el tercer lugar del mundo referente a la energía generada. En …
TRANSMISOR DE PRESIÓN
La instrumentación en aplicaciones de alimentación, farmacéutica y biotecnológica
Santi Cartie | AplicacionesLos criterios de la selección para un transmisor de presión, un manómetro o una sonda de temperatura Materiales en contacto con el medio Como estándar se aplican materiales austeníticos para las partes en contacto con el medio. En los sectores …
Transmisores de presión en maquinaria de la industria farmacéutica
Xavier Nolla | AplicacionesInstrumentación especial para cumplir los requisitos de las aplicaciones sanitarias En la industria farmacéutica se aplican sistemas hidráulicos y neumáticos para el desplazamiento y el tratamiento de sustancias farmacéuticas. Estas sustancias pueden ser polvos o …
Control de riesgo con sellos separadores
Santi Cartie | InstrumentaciónLos separadores permiten la adaptación de la instrumentación de presión, (diferencial y absoluta) a las condiciones adversas. Están disponibles en una gran variedad de formas constructivas con materiales de alta resistencia. Debido a su construcción con …
¿Qué significa protección IP?
admin | InstrumentaciónDefinición según directivas DIN EN 60529 y DIN 40 050 La protección IP es una característica esencial en la instrumentación y a menudo se confunden el tipo de protección y la aplicación adecuada. En principio esta normativa es un sistema para clasificar la …