Sistemas de instrumentación con separadores especiales para aplicar manómetros y transmisores de presión en medios agresivos, viscosos o calientes La combinación de separadores y manómetros o transmisores de presión permite aplicaciones para medios …
TRANSMISOR DE PRESIÓN
La aplicación de transmisores de presión en la generación de energía eólica
Xavier Nolla | AplicacionesInstrumentación especial para el control de la presión hidráulica en aerogeneradores España produjó en el año 2011 más de 20 000 MW de energía generada por parques eólicos y ocupa con esta cifra el tercer lugar del mundo referente a la energía generada. En …
La instrumentación en aplicaciones de alimentación, farmacéutica y biotecnológica
Santi Cartie | AplicacionesLos criterios de la selección para un transmisor de presión, un manómetro o una sonda de temperatura Materiales en contacto con el medio Como estándar se aplican materiales austeníticos para las partes en contacto con el medio. En los sectores …
Transmisores de presión en maquinaria de la industria farmacéutica
Xavier Nolla | AplicacionesInstrumentación especial para cumplir los requisitos de las aplicaciones sanitarias En la industria farmacéutica se aplican sistemas hidráulicos y neumáticos para el desplazamiento y el tratamiento de sustancias farmacéuticas. Estas sustancias pueden ser polvos o …
Control de riesgo con sellos separadores
Santi Cartie | InstrumentaciónLos separadores permiten la adaptación de la instrumentación de presión, (diferencial y absoluta) a las condiciones adversas. Están disponibles en una gran variedad de formas constructivas con materiales de alta resistencia. Debido a su construcción con …