• TRANSMISOR DE PRESIÓN
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

TRANSMISOR DE PRESIÓN

¿Cómo se mide la presión diferencial?

Serena Doria | Instrumentación
Manómetros diferenciales

Métodos de medida de presión diferencial con instrumentos mecánicos y electrónicos. La presión diferencial es la diferencia entre un determinado valor de presión y otro valor de referencia. De hecho se podría considerar también la presión absoluta como …

Leer más

Versatilidad y precisión en un presostato

Xavier Nolla | Instrumentación

Presostato con prestaciones innovadoras para un uso de máxima universalidad A menudo los responsables de instrumentación prefieren presostatos electrónicos en vez de transmisores con salida analógica proporcional. Para muchas aplicaciones una entrada binaria …

Leer más

Elementos del diseño industrial en la instrumentación

admin | Instrumentación

"Form follows function" - diseño y aspectos funcionales de un presostato Mientras en el sector de consumo las cuestiones de diseño son de primordial importancia y constituyen factores destacados para la diferenciación, en la industria estos temas todavía ocupan un …

Leer más

Medida indirecta de valores de proceso con transmisores de presión

admin | Instrumentación

Transmisores de presión para la medida de fuerza, nivel y temperatura La presión hidrostática bajo una columna de líquido aumenta en proporción de su altura. La presión en un depósito de agua, por ejemplo, aumenta 100 mbar /metro partiendo de la presión …

Leer más

Instrumentación de presión para procesos estériles

Santi Cartie | Aplicaciones

Construcciones y materiales para resisitir altas temperaturas y detergentes agresivos Los componentes de la instrumentación deben resistir altas temperaturas, detergentes agresivos, elevadas presiones y al mismo tiempo deben mantener su fiabilidad y precisión a …

Leer más
Artículos más leídos
  • Los efectos de cambios de densidad causados por oscilaciones de temperatura en la medición hidrostática de nivel
  • ¿Cómo funcionan los manómetros mecánicos?
  • ¿Cómo se mide la presión diferencial?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales