• TRANSMISOR DE PROCESO
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

TRANSMISOR DE PROCESO

Industria farmacéutica: monitorización de nivel mediante presión diferencial

Serena Doria | Aplicaciones
Industria farmaceutica: monitoraggio del livello mediante pressione differenziale

Una monitorización fiable del nivel es indispensable en muchos procesos de la industria farmacéutica. Para esta tarea existen numerosas soluciones. Para la monitorización de nivel en la preparación de medios de cultivo, por ejemplo, un fabricante de antibióticos …

Leer más

Monitorización de presión flexible en el procesamiento del plasma sanguíneo

Serena Doria | Aplicaciones
Procesamiento del plasma sanguíneo

El procesamiento del plasma sanguíneo como materia prima para diversos medicamentos plantea complejas exigencias a la monitorización de presión. Para la instrumentación correspondiente, un fabricante farmacéutico buscaba una solución integral que cumpliera sus …

Leer más

Exactitud duradera para el sistema de separador de membrana en procesos de vacío

Serena Doria | Aplicaciones
sistema de separador de membrana para procesos de vacío

Un sistema de separador de membrana en un proceso de vacío debe superar un reto importante: debe ofrecer un resultado de medición fiable, incluso cuando la presión cae y la temperatura aumenta al mismo tiempo. El ejemplo de una empresa química que produce …

Leer más

Producción de plásticos: medición de presión de seguridad hasta 330°C

Serena Doria | General
Producción de plásticos: medición de presión de seguridad hasta 330°C

La medición de presión en la producción de PBAT, un plástico biodegradable, se enfrenta a un reto especial: en el proceso prevalecen temperaturas de hasta 330 °C. Por ello, WIKA ha diseñado para un productor de PBAT un transmisor de proceso modelo IPT-20 con …

Leer más

Transmisor de presión en la industria farmacéutica

Serena Doria | Aplicaciones
Control de la presión en la industria farmacéutica

El control de la presión en la industria farmacéutica es una tarea difícil con una gran variedad de requisitos. Sin embargo, la correspondiente diversificación de la instrumentación no tiene por qué ser una consecuencia inevitable. Así lo demuestra el uso de un  …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales