• Vainas
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Vainas

Vainas con recubrimientos colocados mediante el procesamiento de Tantaline®

Gemma Adelantado | Instrumentación
Vaina de Tantalo

Las vainas recubiertas con Tántalo mediante el procedimiento Tantaline® representan una alternativa de alta calidad en comparación con las versiones disponibles en el mercado. La rápida reacción y la total libertad en el diseño de la vaina, son sólo dos de las …

Leer más

La medición de la temperatura en procesos biotecnológicos

Gemma Adelantado | Aplicaciones

Aplicaciones con vainas de construcción especial con espacios muertos minimizados y autodrenaje En la industria química básica se aprecia cada vez más la tendencia de fabricar sustancias básicas mediante procesos biotecnológicos. Microorganismos genéticamente …

Leer más

Termopozos para proteger termómometros de proceso o sondas de temperatura

Gemma Adelantado | Instrumentación
Termopozo acero inoxidable

Vainas con recubrimiento especial  de Tántalo Para una gran variedad de medios de proceso se deben aplicar materiales especiales de protección como Hastelloy, Monel o Titanio. El Tántalo se descarta a menudo por su elevado precio. A la larga, sin embargo este …

Leer más

La conexión correcta entre brida y vaina

admin | Instrumentación

La soldadura correcta según aplicación Los termómetros son por su naturaleza muy sensibles y la aplicación requiere casi siempre la protección mediante una vaina para contrarrestar los efectos provocados por condiciones adversas. Estas vainas están …

Leer más
Artículos más leídos
  • Los efectos de cambios de densidad causados por oscilaciones de temperatura en la medición hidrostática de nivel
  • ¿Cómo funcionan los manómetros mecánicos?
  • ¿Cómo se mide la presión diferencial?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales