• Válvulas y controladores
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

Válvulas y controladores

Presostatos: las ventajas de una calibración in situ

Serena Doria | Aplicaciones
During an in-situ calibration, the measuring devices remain installed.

La calibración in situ de los instrumentos de medición se lleva a cabo en muchos procesos industriales. Las ventajas son evidentes: los instrumentos no se retiran y, por tanto, no es necesario interrumpir el proceso. Como resultado, se reducen el tiempo y los costes …

Leer más

Los presostatos diferenciales garantizan el funcionamiento seguro del filtro

Serena Doria | Aplicaciones
Los presostatos diferenciales garantizan el funcionamiento seguro del filtro

Los presostatos diferenciales desempeñan un papel central en el ámbito de supervisión y control. Un fabricante de sistemas de filtrado para la industria de procesos utiliza para estas funciones el presostato diferencial compacto modelo DE de WIKA con válvula …

Leer más

Los anillos de purga en los sistemas de separadores de membrana tienen varias ventajas

Serena Doria | Know-How
Los anillos de purga en los sistemas de separadores de membrana tienen varias ventajas

La adición de un anillo de purga a un sistema de separador de membrana con conexión bridada aporta ventajas considerables, como la facilidad de limpieza y la calibración in situ del punto de medición. Los sistemas de separador de membrana se utilizan en …

Leer más

Válvula con doble bloqueo y purga para un funcionamiento seguro

Serena Doria | Know-How
Play it safe with double block & bleed

¿Cuál es la forma más segura de separar un proceso y la tecnología de medición de presión adjunta? La norma HSG 253 debe aplicarse a esta pregunta, y responde de forma inequívoca: mediante una válvula de instrumentación con doble bloqueo y purga (DBB). Esta …

Leer más

Manómetros IP68 y su limpieza exterior

Serena Doria | Presión, Productos
Manómetros IP68 para aplicaciones higiénicas y su limpieza desde el exterior

La válvula de ventilación sustituye al orificio de ventilación: con esta opción, los manómetros con membrana aflorante para aplicaciones higiénicas modelo PG43SA-S son adecuados para la limpieza farmacéutica desde el exterior con agentes especialmente agresivos. …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales