solutions de contacts electronique pour fabrication groupe hydraulique

Les groupes hydrauliques fournissent l’énergie nécessaire au fonctionnement des machines dans de nombreuses applications industrielles exigeantes. WIKA propose trois contacts électroniques de haute fiabilités et personnalisables – pour la pression, la température et le niveau – qui aident les fabricants de groupes hydrauliques à rendre leurs produits plus sûrs et plus efficaces. De plus, l’option de transmission de données à distance apporte une valeur supplémentaire à ces pressostats compacts.

Les groupes hydrauliques sont des sources d’énergie autonomes qui produisent la force nécessaire au fonctionnement de machines lourdes telles que les presses hydrauliques, les ascenseurs hydrauliques, les presses à injecter les plastiques et les éoliennes. Ils fonctionnent en fournissant de l’énergie hydraulique par l’intermédiaire d’une vanne de commande qui entraîne un moteur hydraulique (mouvement de rotation) ou déplace un cylindre hydraulique (mouvement linéaire).

Pour éviter les inefficacités de fonctionnement ou les pannes lors de l’utilisation des groupes hydrauliques, il est essentiel de contrôler la pression, la température et le niveau du fluide en temps réel. Mieux encore, l’instrumentation personnalisable permet aux utilisateurs finaux de régler les paramètres de commutation en fonction des besoins exacts de leur application, ainsi que la possibilité de transmettre des données pour la surveillance à distance.

Les produits WIKA sont idéaux pour les centrales hydrauliques

WIKA fabrique trois contacts électronique à la pointe de la technologie pour les entreprises qui fabriquent des centrales hydrauliques à destinations des utilisateurs finaux. Le pressostat électronique PSD-4, le thermostat électronique TSD-30 et le détecteur de niveau électronique LSD-30 sont tous très largement configurables et offrent de grands affichages pour une indication locale. Il est également possible de surveiller les données à distance.

Pressostat électronique PSD-4

Le pressostat électronique PSD-4 de WIKA avec afficheur à LED offre des signaux de sortie évolutifs et des configurations de montage variées. Pour les centrales hydrauliques, le PSD-4 est idéal car il offre une commutation hautement personnalisable. Par exemple, l’utilisateur peut configurer ce pressostat électronique pour déclencher une alarme ou arrêter la pompe hydraulique lorsque la pression atteint une limite prédéterminée. Pour encore plus de fonctionnalités, le PSD-4 peut être intégré dans des systèmes d’automatisation en réseau via le protocole IO-Link.

Thermostat électronique TSD-30

Le TSD-30 est un thermostat électronique qui simplifie les opérations grâce à un affichage numérique très large (9 mm/.35 pouces) et une interface conviviale. Cet appareil est livré en standard avec des configurations de montage très flexibles et des options de contacts polyvalentes. Lorsqu’il est installé dans un bloc d’alimentation hydraulique, le TSD-30 surveille la température du fluide et, lorsqu’elle est trop élevée, il peut activer un système de refroidissement. L’option de transmission de données à distance permet d’utiliser le TSD-30 avec des systèmes en réseau.

Détecteur de niveau LSD-30

Le LSD-30 dispose d’un afficheur facile à lire, d’une commande intuitive à trois touches et de fonctions de commutation hautement configurables. Son élément de mesure est une chaîne de mesure de résistance avec interrupteurs Reed et flotteur. Ce détecteur de niveau peut jouer un rôle clé dans la sécurité et la fonctionnalité d’un bloc d’alimentation hydraulique : Si le niveau de remplissage du réservoir hydraulique baisse de trop, le LSD-30 peut arrêter la pompe et envoyer un signal pour avertir les utilisateurs de la situation.

Utilisés ensemble, le PSD-4, le TSD-30 et le LSD-30 offrent un excellent contrôle et une excellente surveillance des groupes hydrauliques, ce qui permet aux machines de fonctionner à plein régime. Pour plus d’informations sur les solutions WIKA pour les fabricants de centrales hydrauliques, contactez votre équipe d’experts WIKA.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.