Les industries agroalimentaires et pharmaceutiques comptent sur des instruments de mesure non seulement précis et fiables, mais aussi dotés d’innovations pour prévenir la contamination des produits. Les manomètres à membrane de haute qualité WIKA offrent les performances, la sécurité et les garanties qu’exigent les applications sanitaires.
L’une des plus grandes priorités dans la production agroalimentaire et pharmaceutique est d’éviter la contamination. La propreté et la sécurité des produits sont primordiales lors de la fabrication de vaccins, d’aliments pour bébés et d’autres produits de consommation.
Ce processus de fabrication nécessite des mesures et une surveillance continues de la pression. Pour maintenir le fluide en dehors de l’instrument de mesure, les process sanitaires utilisent des instruments hygiéniques à montage affleurant. Dans les manomètres équipés d’un séparateur, le fluide process exerce une pression contre la membrane métallique flexible, qui pousse ensuite le liquide de remplissage du système vers l’indicateur de pression pour fournir une lecture.
Les membranes doivent être fines afin de répondre aux changements de pression. Bien que solides et fiables dans le cadre d’une utilisation régulière, ces membranes sont susceptibles d’être endommagées à la suite d’une manipulation brutale, de pics de pression et de surcharges. Si la membrane se déchire, le fluide de remplissage du montage sur séparateur s’infiltre dans le fluide process. Résultat ? Contamination du produit, perte de lots et arrêt de l’usine.
Manomètres à membrane conçus pour les process hygiéniques
WIKA propose deux solutions innovantes pour les process hygiéniques. L’une est notre système breveté de surveillance des membranes. Le contrôle d’étanchéité de membrane ne se contente pas d’alerter les techniciens en cas de rupture de la membrane primaire, mais il est également fourni avec une membrane secondaire qui :
- Permet de poursuivre les mesures de pression sans interruption, et
- Empêche le fluide de remplissage de s’échapper dans le fluide process.
Notre deuxième innovation est la série PG43SA destinée aux applications sanitaires. Ces manomètres à membrane transmettent la pression de manière purement mécanique – par le déplacement d’une biellette – plutôt que de manière hydraulique via le fluide de remplissage du montage sur séparateur. La membrane extra-résistante peut également résister à des conditions de traitement extrêmes et à une manipulation brutale. Ainsi, l’application sanitaire bénéficie d’une protection encore plus grande contre une éventuelle contamination, confirmée par les certificats 3-A et EHEDG.
Regardez cette courte vidéo pour découvrir toutes les fonctionnalités avancées et les avantages de l’utilisation d’un manomètre à membrane PG43SA pour vos applications hygiéniques.
Bien sûr, nos experts sont à votre disposition pour étudier avec vous la solution la plus appropriée à vos applications.