Le principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur est quasiment identique à celui d’un appareil utilisé quotidiennement et connu de tous : le réfrigérateur.
Différence entre un réfrigérateur et une pompe à chaleur
Cependant, alors que le réfrigérateur élimine sa chaleur interne et la rejette dans l’environnement extérieur, la pompe à chaleur extrait la chaleur de l’extérieur (air, sol, etc.) et la convertie comme énergie de chauffage dans la maison.
Le système fonctionne donc exactement en sens inverse. Dans ce but, la pompe à chaleur effectue la compression d’un gaz (comme dans le réfrigérateur) et libère ainsi la chaleur déjà présente dans l’environnement par évaporation.
Ce processus consomme aussi de l’énergie et doit donc être soigneusement contrôlé. Si la température de la compression ou de l’évaporation est contrôlée de façon très précise dans le système de pompe à chaleur par l’intermédiaire de la pression, elle permet d’économiser des coûts d’énergie et donc de protéger ainsi l’environnement.
WIKA propose des produits spécifiques pour les applications de pompes à chaleur, comme le transmetteur de pression R-1.