Hygienic M12 coupler connector

L’utilisation d’un connecteur M12 sur la tête de raccordement d’une sonde de température, plutôt que d’une sortie de câble standard, permet une connexion rapide et sûre. Dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, un tel design est de plus en plus demandé.

Dans la pratique, les OEM préfèrent faire le pré-câblage avec des connecteurs montés, car cela simplifie le câblage des têtes. Le temps nécessaire au montage et au démontage pendant l’étalonnage ou lors du remplacement de l’instrument peut ainsi être considérablement réduit. Autre avantage, en cas de remplacement d’un instrument, une erreur de câblage sera impossible.

En général, il convient également de noter que, pour assurer la sécurité de fonctionnement des installations et pour leur entretien, il est impératif que l’équipement offre un nettoyage facile et que sa protection contre l’humidité soit maximale. Ces exigences s’appliquent à tous les composants du procédé et également hors procédé (dans la «zone de démarrage»).

Remarque
WIKA a adapté le connecteur M12 entièrement métallique, à la sortie de câble pour sondes de température avec tête de raccordement et a ainsi permis une connexion simple et fiable avec un connecteur M12 à 4 broches. Le concept d’étanchéité de haute qualité de ce connecteur a également fait ses preuves pour les exigences extrêmes des capteurs autoclavables. En plus de la sonde miniature à résistance TR21 déjà disponible, qui a été conçu pour répondre aux exigences élevées des applications sanitaires, WIKA propose également des sondes avec têtes de raccordement – modèles TR20, TR22, TR25 – avec un raccord M12 pour les industries alimentaires et pharmaceutiques.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.