Les montages sur séparateur permettent d’adapter les instruments de mesure aux conditions les plus extrêmes. L’extraction de pétrole et de gaz naturel en haute mer en est un exemple. Pour les entreprises offshore de ce secteur, nous avons travaillé avec une société OEM fabriquant des systèmes de mesure du débit à l’aide de tubes Venturi et de transmetteurs de pression différentielle. Pour répondre à l’environnement marin, nous avons fabriqué des séparateurs à membrane spécifiques.

Les eaux profondes sont synonymes de conditions difficiles. La mesure du débit y est exposée à des pressions élevées et à une gamme de température étendue. Elle doit remplir deux tâches : premièrement, surveiller le débit de la matière première extraite et, deuxièmement, mesurer l’apport d’additifs chimiques dans le process d’extraction. Une mesure de débit inexacte ou instable, sans parler de sa défaillance, entraînerait des pertes économiques considérables. Le système de mesure doit donc être capable de résister, en continu, à la charge des forces d’écoulement à une profondeur pouvant atteindre 3 500 mètres. Tous les composants doivent également résister à la corrosion par l’eau salée.

 

Une solution sur mesure

Séparateurs à membrane WIKA pour une mesure fiable du débit à des profondeurs allant jusqu’à 3 500 mètres.

Pour réaliser un système de mesure adéquat, notre client recherchait des séparateurs à membrane appropriés. Grâce à son expertise, WIKA a été en mesure de répondre aux exigences dans le cadre d’une solution sur mesure. Le séparateur à membrane est fabriqué à partir d’aciers inoxydables au chrome-nickel et de matériaux à base de nickel. Ceux-ci garantissent la résistance nécessaire. Si besoin, le séparateur peut être recouvert d’une couche d’or supplémentaire. Cela augmente encore sa résistance. Le liquide de transmission de la pression est adapté à l’application. Des tests sur le terrain ont confirmé son adéquation. Pour que l’ensemble de mesure, et en particulier les séparateurs soudés, conviennent à un fonctionnement en haute mer et soient sûrs, un process de soudage spécial a été qualifié.

Process de production spécifique

WIKA a mis en place un process de production séparé pour ce type de commandes. Dans ce process, les séparateurs à membrane sont d’abord fabriqués, puis soudés avec les transmetteurs de pression différentielle, via des capillaires, pour former une seule unité. Le montage sur séparateur est étalonné dans le laboratoire d’étalonnage accrédité DAkkS de WIKA. Afin de simuler les conditions de fonctionnement, les tests sont effectués avec une pression statique accrue. Le client reçoit ainsi la certification que l’ensemble de mesure est conforme à la précision dans le cadre de la spécification donnée par le client.

 

Note

Vous trouverez de plus amples informations sur nos séparateurs à membrane sur le site Web de WIKA. Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.

Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur la fonctionnalité, les domaines d’application et les avantages des séparateurs à membrane : 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.