Une entreprise du secteur de l’énergie et de l’eau/eaux usées a contacté WIKA pour installer un montage sur séparateur sur un pipeline avec un faible dégagement, ainsi qu’une exigence spécifique : Le manomètre process devait être lisible des deux côtés. La division « Séparateurs » de WIKA a conçu une solution sur mesure qui répondait aux besoins précis du client.
Les industries allant de la pétrochimie à la pharmacie utilisent des séparateurs pour mesurer la pression. Doté d’une membrane métallique à la fois solide et flexible, un système de montage sur séparateur garantit que les fluides sanitaires restent séparés des mécanismes internes d’un manomètre, afin d’éviter de contaminer le produit. À l’inverse, la membrane protège les capteurs de pression sensibles des températures extrêmes et/ou des milieux agressifs. Les montages sur séparateur sont également utiles lorsqu’il est difficile de fixer directement un instrument de pression sur un raccord process.
Un montage sur séparateur est constitué de :
- Une membrane flexible
- Des raccords ou des brides permettant le montage direct sur une conduite
- Un manomètre ou un capteur relié au corps supérieur de la membrane
- Un liquide de remplissage du système qui occupe l’espace interne entre la membrane et l’instrument de mesure
La pression du fluide passe de la membrane au fluide de remplissage du système, et la pression résultante est transmise à l’instrument de mesure.
Double défi : Contraintes spatiales et lectures bilatérales
Une grande entreprise américaine du secteur de l’énergie et des eaux/eaux usées avait des difficultés à relever les pressions du process dans le pipeline d’une application d’acide. Le premier défi était d’avoir un espace limité. En effet, le réseau aérien de tuyauteries de faible hauteur ne laissait que peu de place pour un assemblage de grande taille. Le client voulait également pouvoir lire le manomètre de chaque côté de la conduite.
La solution : Un montage sur séparateur sur mesure

Manomètre process XSEL® type 23X.34
WIKA dispose d’une large gamme de séparateurs standards à membrane, mais aucun d’entre eux ne répondaient aux exigences spécifiques de ce client. La situation exigeait une solution sur mesure .
Pour ce montage sur mesure, l’équipe d’ingénieurs de WIKA a utilisé deux manomètres de process XSEL® dos à dos avec une plage de 300 psi. Comme une seule membrane devait pousser contre deux manomètres, l’embout a été conçu sur mesure pour pouvoir s’adapter aux deux instruments, en minimisant le volume. Ce dernier a été calculé pour pouvoir utiliser les manomètres sur toute leur plage.

Membrane d’étanchéité avec raccord à bride type 990.41
WIKA a utilisé un séparateur avec une membrane de 100mm en acier inox 316L. Les ingénieurs ont personnalisé le modèle 990.41 avec une conception boulonné et ont recouvert la face inférieure de PFA pour une protection supplémentaire contre les effets corrosifs de l’acide. Une membrane en retrait permet des mesures précises même avec un raccord process de petite dimension – dans ce cas, une bride ASME DN25mm en classe 150 lbs. L’ensemble comprend une membrane soudée à la bride supérieure, les parties supérieures et inférieures de la bride sont boulonnés ensemble. Des trous de fixation usinés dans la bride inférieure sont utilisés pour le raccordement au process. En ce qui concerne le fluide de remplissage du système, les ingénieurs ont opté pour le KN2 à base de silicone, couramment pour les usages généraux dans le process. L’ensemble de mesure a été monté directement sur la canalisation à l’aide du raccord process à bride.
Trois raisons ont motivé le choix de l’assemblage direct plutôt que des extensions capillaires : les limitations en volume du système, les contraintes d’espace qui ont empêché un système de grande taille et la réticence du client à ajouter des supports sur la canalisation pour maintenir les manomètres. L’assemblage direct offre également une bonne protection contre les surcharges, car la membrane peut s’appuyer sur la bride.
Le client a été satisfait de la solution sur mesure qui répondait à toutes ses exigences en matière d’espace, de lecture bilatérale et de fiabilité. Il a été particulièrement content du délai d’exécution rapide : seulement cinq semaines entre l’appel d’offres (demande de devis) et l’expédition du produit final.
WIKA Division séparateurs : Engagée dans les solutions de pression sur mesure
WIKA a près de deux décennies d’expérience dans la conception et l’installation de montages sur séparateur. La division est fière de rechercher les solutions les plus utiles et les plus rentables pour tout défi de pression de process. Contactez nos experts pour en savoir plus sur les montages sur séparateurs à membrane, les services de réparation de séparateurs à membrane ou les solutions personnalisées pour vos besoins uniques de mesure de pression.