MHC-1_connecteur intégré Y pour les applications hydrauliques mobiles difficiles

Les capteurs de pression CAN bus (CANopen® et J1939) pour les applications hydrauliques mobiles proposent désormais un connecteur en Y intégré : une connexion électrique qui garantit la robustesse et peut survivre dans l’environnement hostile des camions, grues, pelles ou du matériel agricole.

Lorsqu’il s’agit de capteurs de pression pour applications hydraulique mobiles, leur robustesse, leur résistance à la saleté, à l’humidité et à des traitements vraiment brutaux sont une préoccupation majeure pour les concepteurs et opérateurs de véhicules et machines tous terrains. En utilisant des signaux de sortie analogiques comme 0 … 5 V ou 4 … 20 mA, l’entrée d’humidité, souvent due à des connecteurs électriques mal scellés, peut mener à des lectures erratiques, à la dérive de capteurs ou d’autres effets qui ont directement un impact sur la valeur mesurée.

Lors du choix des capteurs de pression avec CAN bus et de leur transmission numérique, cet effet sur les données est bien sûr éliminé et l’intégrité de toute lecture du capteur est assurée par le protocole de transmission numérique robuste et sûre. Ce qui passe facilement inaperçu est le fait qu’avec la transmission numérique, les connecteurs électriques doivent évoluer dans les conditions difficiles de l’équipement mobile, car les vibrations, les chocs, les changements de température, la boue et la saleté ainsi que le traitement rugueux par l’équipe d’exploitation est une réalité.

CANbus_topologie

Un connecteur défectueux dans une typologie linéaire typique CAN bus peut, dans le meilleur des cas, simplement conduire à un dispositive manquant – mais dans le pire des cas, il rend le bus complet inutilisable.

 

 

Problème : l’ensemble de la communication peut échouer et dans la topologie linéaire typique d’un système de CAN bus, toute la ligne de tronc peut échouer complètement si un seul connecteur échoue laissant un ensemble complet de contrôles inopérant!

MHC-1_Y-comparaison_connecteur

Il est evident que le connecteur en Y traditionnel peut travailler correctement dans un laboratoire – mais ne peut pas gérer le traitement rugueux que l’équipement hydraulique mobile peut rencontrer dans le monde reel.

 

 

Le connecteur traditionnel en Y est non seulement un élément cher, mais il ne fournit pas la stabilité mécanique suffisante pour survivre dans le monde difficile de l’hydraulique mobile. L’intégration directement dans le boîtier de l’émetteur fournit une fiabilité extrêmement élevée, permet l’utilisation de câbles de connexion standards M-12 et est rentable.

WIKA propose une solution avec connecteur en Y intégré avec le capteur de pression modèle MHC-1 et ses signaux de sortie CANopen et J1939.

N’hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact si vous avez besoin d’aide.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.