Manomètres, sondes de température, détecteurs de niveau, débitmètres et solutions d’étalonnage sont des équipements indispensables pour le traitement des engrais et requièrent une expertise indispensable pour répondre parfaitement à ces applications.
L’industrie des engrais impose des exigences extrêmement élevées en matière d’instrumentation de process. Les réacteurs à décalage et les reformeurs de méthane à vapeur utilisent des catalyseurs, des pressions élevées et des températures extrêmes pour transformer les minéraux en engrais chimiques. Les environnements sont souvent agressifs et les différents acides et bases utilisés – surtout les variantes concentrées – sont très corrosifs.
L’importance du choix de l’instrumentation de mesure pour la sécurité, la fiabilité et l’efficacité dans les process des engrais

Réservoir d’ammoniac
WIKA est le leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions de mesure fiables. Nous offrons des instruments électroniques, mécatroniques et mécaniques pour contrôler la température, la pression, le niveau et le débit. Nos produits sont utilisés pour des applications générales ainsi que dans des zones potentiellement explosives, et fonctionnent de manière fiable dans des environnements agressifs et non agressifs.
Des centaines d’usines d’engrais chimiques font confiance à nos instruments de mesure pour leur sécurité, leur fiabilité et leur efficacité. Nous suivons les normes régionales et internationales, telles que PED pour la pression et ATEX pour les équipements dans les environnements explosifs. Nos instruments utilisent des aciers inoxydables de haute qualité, des alliages exotiques et divers matériaux de revêtement pour fonctionner dans des process chimiques hautement corrosifs.
La mesure de température dans la production d’engrais
La température est un paramètre critique dans l’industrie des engrais à base d’ammoniac. Sans un profil de température précis dans le reformeur de méthane à la vapeur, le convertisseur à décalage ou le haut fourneau, le process peut être inefficace ou dangereux.
Nous fabriquons une grande variété d’instruments de mesure de température pour l’industrie des engrais chimiques.
– Mécanique/affichage : thermomètres à dilatation de gaz ou bimétalliques.
– Électrique : thermomètres à résistance (RTD), thermocouples, transmetteurs de température.
– Solutions orientées process :
o Doigts de gant, avec un large choix de tailles, de raccords process et de conceptions comme le ScrutonWell® pour supprimer les vibrations induites par les tourbillons.
o Assemblages de thermocouples multipoints pour les puits tubulaires et les mesures radiales.
o Thermocouples Tubeskin, avec ou sans bouclier thermique.
L’instrumentation de pression dans la production d’engrais
Les reformeurs de méthane à vapeur et les réacteurs à décalage utilisent également la haute pression pour convertir les matières premières en ammoniac et autres produits finis. WIKA est l’un des principaux fournisseurs d’instruments de mesure de pression pour toutes les étapes de la production d’engrais – des solutions rentables qui ne compromettent ni la qualité ni la sécurité.
– Électronique : capteurs/transmetteurs de pression, transmetteurs de process, pressostats.
– Mécanique/Mécatronique : manomètres, manomètres avec signal de sortie, manomètres à contact.
– Accessoires de pression : vannes et dispositifs de protection, accessoires de montage, montages sur séparateur.
Avec des températures extrêmes et fluctuantes, des milieux agressifs et corrosifs, et la cristallisation, la synthèse des engrais est dure pour les manomètres les plus robustes. Fabriqués dans des alliages très résistants mais flexibles, les séparateurs à membrane servent de tampons pour protéger les instruments du process.
Ils s’assemblent au manomètre ou à un autre instrument de mesure de pression de l’une des trois manières suivantes : directement, via un élément de refroidissement ou via un capillaire.
Pour éviter les démontages inopportuns et réduire les points de fuite potentiels, les montages sur séparateur sont soudés.
Les solutions de mesure de niveau et de débit dans la production d’engrais
Qu’il s’agisse d’air ou d’acides, de gaz naturel ou de composés liquides, les process de production d’engrais doivent mesurer et contrôler une large gamme de fluides. WIKA propose plusieurs options pour l’indication et la détection de niveau (à flotteur et optoélectrique), ainsi que de nombreux éléments de débit primaire, un commutateur de débit électronique et des solutions de débit différentiel.
Les solutions personnalisées et services complets pour l’industrie des engrais
Les différentes usines d’engrais ont des applications spécifiques et des conditions de process uniques. Si vous n’êtes pas sûr que les instruments ou accessoires de process répondront à vos exigences particulières, consultez nos spécialistes pour obtenir de l’aide dans la sélection des produits ou une solution personnalisée.
WIKA est plus qu’un fabricant d’instruments.
Contactez-nous également pour une variété de services techniques, de réparation et d’assistance, ainsi que pour des services d’étalonnage accrédités COFRAC.

Les instruments de mesure contribuent en effet aux respect des normes dans la fabrications.
Bonjour
Merci pour votre commentaire.
Cordialement
Betty Pic