Les machines de moulage par injection de plastique ont besoin de divers capteurs pour transformer les granulés en produits finis de haute qualité. Notre graphique interactif aide les clients à trouver les instruments de mesure adaptés à ces machines de précision.

 

Le moulage du plastique est utilisé pour fabriquer bien plus que des jouets. Les pièces moulées en plastique sont présentes dans d’innombrables secteurs, de l’emballage dans l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique aux composants complexes des machines mobiles et des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.
En intégrant des conceptions innovantes mais rentables dans les pompes, les compresseurs, les filtres et les systèmes de lubrification, les presses à injecter ont transformé l’industrie de la construction de machines.

Quel que soit le produit ou l’industrie, le principe est le même : une extrudeuse pousse le plastique fondu dans un moule, une unité de contrôle de la température refroidit le produit et la pièce finie est éjectée. En amont se trouvent divers process de préparation des granulés, tandis que des groupes hydrauliques et des entraînements linéaires fournissent la force nécessaire pour déplacer les composants de la machine.

Divers instruments de mesure contribuent à garantir la qualité, la cohérence et la sécurité d’une presse à injecter. Par exemple, les capteurs de température s’assurent que le plastique est suffisamment chaud pour s’écouler librement, mais pas trop pour ne pas l’endommager.
Les capteurs de pression et de force régulent la quantité de plastique fondu injecté dans le moule et fournissent la force de serrage nécessaire. Dans le système hydraulique, les mesures précises de la pression, de la température et du niveau sont des facteurs clés pour un fonctionnement sûr et efficace des machines. 

 

Choix des instruments de mesure pour les presses à injecter le plastique

La vaste gamme d’instruments de mesure de WIKA comprend des solutions de mesure de pression, de température, de niveau et de force pour chaque étape du moulage par injection de plastique. Pour aider les clients à trouver les solutions de mesure spécifiques dont ils ont besoin, nous avons créé un graphique interactif pour les différents points de contrôle des machines pour le plastique. Il suffit de cliquer sur les systèmes numérotés pour voir quels capteurs, transmetteurs, pressostats et autres instruments sont nécessaires. Pour des recommandations et une assistance personnalisées, contactez WIKA.

Machines pour le plastique – WIKA France

WIKA, la pression et la température sur-mesure



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.