Cuves à air compimé

L’air comprimé alimente un large éventail d’équipements et est utilisé pour un très large panel d’applications. Pour assurer la performance et la longévité des compresseurs d’air, il faut pouvoir compter sur des instruments fiables pour surveiller la pression et la température.

L’air comprimé est utilisé pour une multitude d’assemblages et de process industriels. Ses applications vont du gonflage des pneumatiques et des machines de nettoyage à la fourniture d’air respirable pour les pompiers et les plongeurs. Les compresseurs d’air servent principalement à alimenter des machines, des moteurs et des outils. Il n’est donc pas étonnant que le marché mondial des compresseurs d’air soit vaste et en pleine croissance : il est évalué à plus de 31 milliards de dollars en 2018 et devrait croître de 3,8 % par an d’ici 2025.

Deux types de compresseurs d’air

Les compresseurs d’air prennent l’air ambiant, le pressurisent au niveau souhaité et le délivrent pour alimenter un équipement. Les deux types les plus courants sont les compresseurs à piston et les compresseurs à vis.

Le type le plus courant, les compresseurs à piston, comprend un vilebrequin (généralement entraîné par un moteur électrique), une bielle, un cylindre, un piston et une tête de soupape. Les compresseurs à vis ont deux vis placées en parallèle avec des profils de vis qui s’emboîtent ; les vis ont des axes opposés de sorte que l’air est pressé dans une direction spécifique. Parmi les deux types de compresseurs, les compresseurs à vis fournissent plus d’air.

Pour éviter une chute de pression qui pourrait interrompre le fonctionnement, de nombreux compresseurs sont équipés d’un réservoir pour assurer un flux d’air continu à la bonne pression.

Les produits WIKA pour les fabricants de compresseurs d’air

Pour une performance et une sécurité maximales, les compresseurs d’air nécessitent une surveillance continue de la pression et de la température. WIKA propose une gamme de produits de haute qualité pour les fabricants de compresseurs d’air :

Manomètre à tube manométrique type 111.10

Manomètre à tube manométrique type 111.10

Pression
Les manomètres types 111.10 et 111.12 ont un tube manométrique qui se déforme proportionnellement à la pression qu’il subit, et transmet le mouvement à une aiguille d’indication. Leur conception modulaire permet diverses combinaisons de matériaux de boîtier, de raccords process, de tailles nominales et d’étendue de mesure. Comme WIKA fabrique chaque année plusieurs millions du modèle standard 111.1X dans ses chaînes de production modernes, leur prix est très compétitif.

Le transmetteur de pression O-10 est livré avec une grande variété de raccords process et électriques, d’étendue de mesure et de signaux de sortie. Avec ses unités de mesure internationales et les homologations correspondantes pour les marchés nord-américain et européen, ce transmetteur est particulièrement adapté aux exigences du marché mondial.

Température

Thermostat bimétallique modèle TFS35 (de gauche à droite) avec connecteur rectangulaire selon EN 175301-803, avec connecteur AMP Junior Power Timer, et avec connecteur circulaire M12 x 1

Thermostat bimétallique modèle TFS35 (de gauche à droite) avec connecteur rectangulaire selon EN 175301-803, avec connecteur AMP Junior Power Timer, et avec connecteur circulaire M12 x 1

La sonde de température à raccord fileté type TF35 avec raccord enfichable est idéale pour mesurer la température dans les milieux liquides et gazeux de -50°C à +250 °C. La version standard de cette sonde à résistance (RTD) peut être utilisée pour une pression allant jusqu’à 50 bar (725 psi). Un connecteur monté directement assure une installation simple. La sonde TF35 peut également être insérée directement dans le process grâce à un doigt de gant – qui peut être en laiton ou en acier inox, selon l’application – avec un raccord fileté.

La vaste gamme de thermostats pour compresseurs d’air de WIKA comprend les modèles TFS35 et TFS135. Le disque bimétallique de ces thermostats se déclenche lorsqu’il atteint la température de commutation nominale (NST). Le thermostat revient à son état initial lorsque le disque se refroidit à la température de commutation réinitialisée (RST). Les deux modèles sont extrêmement utiles pour limiter les températures afin de protéger les équipements contre la surchauffe.

Le TFS35, pour des tensions de commutation jusqu’à 48 V, peut être livré avec un contact normalement fermé (NC) ou normalement ouvert (NO). Les RST typiques sont de 15 à 40 K en dessous de la température de commutation.

Le thermomètre type TFS135 fonctionne avec des tensions de commutation allant jusqu’à 250 V et possède un contact à ouverture. Les températures de commutation typiques à réarmement sont de 15 à 30 K en dessous de la température de commutation. Pour un contrôle de température étendu, le TFS135 est disponible avec un second contact à ouverture ou un élément de mesure Pt100/Pt1000 supplémentaire. Le TFS135 est également certifié UL (Underwriter Laboratories) pour les composants.

Les OEM peuvent faire confiance aux instruments de haute qualité de WIKA pour la surveillance de la pression et de la température. Contactez les experts WIKA pour trouver les manomètres, pressostats, thermostats et capteurs idéaux pour vos compresseurs d’air.

Et pour un besoin urgent, consultez l’e-shop WIKA sur lequel vous retrouverez entre autre nos manomètres type 111.10 et 111.12 ainsi que nos sondes de température type TF35.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.