Capteurs de pression en céramique

Dans les applications critiques en termes d’espace et de prix, le capteur de pression céramique offre une solution compacte et économique pour la mise en œuvre d’une mesure de pression intégrée dans l’application du client. Cependant, il y a quelques éléments à prendre en compte lors de l’intégration de la cellule céramique.

Par exemple, chaque capteur doit être mesuré et réglé (voir l’article : “Intégration d’un élément capteur de pression – compensation du signal pour l’erreur du point zéro et de l’échelle”). De plus, d’autres points sont également à considérer lors de l’intégration mécanique d’un capteur céramique. Une étanchéité axiale ou radiale doit être réalisée au moyen d’un joint torique avec une force de serrage adaptée. Dans le cas d’une étanchéité axiale, cette force de serrage doit être répartie uniformément sur la circonférence du capteur et ne doit pas être trop importante, ceci afin d’éviter une déformation du capteur et donc une mesure erronée. Dans tous les cas, il faut éviter de serrer le capteur entre des corps solides sans joint d’étanchéité.

Note

WIKA vous assiste volontiers avec des instructions de montage et de réglage pour le capteur céramique modèle SCT-1. Pour toutes questions et conseils d’application détaillés sur les transmetteurs de pression et capteurs de WIKA, votre interlocuteur WIKA se fera un plaisir de vous renseigner.

Autres articles sur le même sujet :
Précision des capteurs de pression – Qu’est-ce que cela signifie exactement?
Quels sont les configurations disponibles pour un capteur de pression ?
Intégration d’un élément capteur de pression – compensation du signal pour l’erreur du point zéro et de l’échelle
Intégration de capteurs – Remarques sur la mécanique et la CEM



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.