Températures élevées, fluides agressifs, vibrations, immersion – le capteur de pression industriel S-20 peut être personnalisé pour fonctionner dans ces conditions et d’autres conditions difficiles sans affecter la précision. Sa polyvalence et sa durabilité font de ce transmetteur l’instrument de pression de choix pour presque toutes les applications industrielles.

En tant que leader mondial des instruments de mesure, WIKA propose une large gamme de capteurs de pression, allant des modèles de base aux hautes performances. L’un de nos produits les plus performants est le S-20, un transmetteur de pression industriel qui peut être facilement personnalisé pour résister à des conditions difficiles dans de multiples processus et industries.

Un capteur de pression supérieur pour d’innombrables applications

Le transmetteur de pression S-20 se trouve dans les environnements industriels et de recherche les plus exigeants. En voici quelques exemples :

Le S-20 : Un capteur de pression industriel polyvalent et robuste

Capteur de pression industriel

L’une des caractéristiques qui rendent le S-20 si populaire est sa capacité de personnalisation. Grâce à de nombreuses options de combinaison, les clients peuvent configurer ce transmetteur de pression pour répondre aux exigences uniques de leurs applications, et ce de manière rentable. Un seul appareil peut mesurer la pression manométrique, la pression absolue et le vide. Sa large gamme de connexions de processus, de connexions électriques, de signaux de sortie et de fluides de transmission de pression permet aux utilisateurs d’adapter facilement le S-20 à leurs besoins.

La durabilité du S-20 est également ce qui distingue ce capteur de pression des autres de sa catégorie. Il peut résister à des températures élevées, aux milieux agressifs, à la surpression, aux vibrations et aux chocs, à la corrosion, à l’oxygène, à l’hydrogène et à d’autres situations exigeantes. Toutes les parties en contact avec le fluide sont en acier inoxydable 316L, d’autres alliages et matériaux étant disponibles pour des fluides spécifiques.

Nous contrôlons 100% du processus de fabrication avancé pour toutes les versions du S-20. Pour garantir les performances, chaque transmetteur est soumis à un contrôle de qualité complet afin de s’assurer qu’il est conforme à nos normes, aux spécifications de l’industrie et aux exigences du client.

Voici un aperçu des principales caractéristiques de ce capteur :

 

Transmetteur de pression supérieur S-20

Types de mesure :pression relative, pression absolue, vide
Plages de mesure0…10 psi (0,7 bar) à 0…20 000 psi (1 600 bar)
Classes de précision

≤ ±1,0%, ≤ ±0,5%, ≤ ±0,25%

Températures de fonctionnement :

jusqu’à 200°C (392°F)

ambiante : -40 à +125°C  (-40 à +257°F)                 

optionnel : élément de refroidissement intégré

Raccords process

24 options conformes aux spécifications ANS/ASME,

SAE, EN ou DIN

Connexions électriques

12 options, y compris angulaires, circulaires, à      baïonnette, boîtier de terrain, sortie de câble, usage   intensif et affectation des broches selon les besoins   du client

Signaux de sortie

9 options, y compris différents courants, tensions et ratiométriques

Caractéristiques de conception robustes
  • construction entièrement en acier inoxydable 
  • jusqu’à 5X la limite de surpression
  • jusqu’à la protection contre l’intrusion IP69K
  • 100 millions de cycles de charge, 10 millions lorsque les plages de mesure sont > 7 500 psi (600 bar)
  • optionnel : compatibilité avec l’oxygène et l’hydrogène

WIKA est réputé pour ses instruments de mesure de haute qualité et leur rentabilité, et le capteur de pression industriel S-20 ne fait pas exception à la règle. Contactez-nous pour plus d’informations sur cette solution ou sur d’autres solutions de pression.

Produit mentionné dans cet article :

Transmetteur de pression supérieur S-20 pour applications industrielles générales



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.