Les capteurs de pression dans les applications d'eau potable

Les capteurs de pression sont nécessaires dans une variété d’applications autour de la production et de la distribution de l’eau potable. Dès qu’un capteur de pression entre en contact avec l’eau potable, on se demande, en tant qu’utilisateur, si cela est autorisé. Et en effet, il y a des exigences légales spécifiques à appliquer aux matériaux utilisés pour les denrées alimentaires et l’eau potable.

En France, l’agrément ACS (« Attestation de conformité sanitaire ») est souvent exigé, en Allemagne par contre, il s’agit de l’agrément KTW (« Kunststoffe im Trinkwasser » – plastique dans l’eau potable). Les deux agréments ont en commun d’évaluer le comportement migratoire, c’est-à-dire l’émission de substances dans l’eau potable, par rapport aux limites légales. Ainsi, le respect des valeurs limites maximales est prouvé par différentes conditions d’essai faites sur une période de plusieurs mois.

Capteurs de pression compatibles avec l’eau potable

Pour l’utilisation de capteurs de pression dans les applications d’eau potable, le raccord de pression métallique n’est généralement pas critique. Les capteurs WIKA sont fabriqués en acier inox, ce qui ne nécessite aucune homologation selon l’ACS et le KTW. Cependant, le raccord de pression doit être installé avec une étanchéité, ce qui est généralement réalisé par un joint torique non métallique ou un joint plat. Ceux-ci nécessitent une homologation selon le KTW en Allemagne ainsi que l’ACS en France – la reconnaissance réciproque des homologations n’est malheureusement pas possible.

L’utilisation de capteurs de pression standard en combinaison avec un joint homologué est donc très simple. La situation est différente lorsque l’intégralité du capteur de pression entre en contact avec l’eau potable. Ceci est inévitable avec la mesure hydrostatique de niveau à l’aide de transmetteurs de pression submersibles. C’est pourquoi, en France, les transmetteurs de pression immergés destinés à être utilisés dans l’eau potable doivent être homologués conformément à la norme ACS.

Note
Pour les applications d’eau potable et d’eau douce, une version du transmetteur de pression submersible LH-20 de WIKA est disponible avec les certifications KTW et ACS. Si vous avez besoin d’aide pour le choix d’une solution adaptée à votre mesure de pression, nous nous tenons à votre disposition.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.