Qu’est-ce qui consomme le plus d’énergie dans les maisons, les bureaux et les entreprises ? Ce ne sont pas les lumières, mais les systèmes de ventilation et de climatisation. WIKA est un fournisseur important et bien établi d’instruments de mesure qui permettent une surveillance et un réglage fiables des centrales de traitement d’air afin de réduire les coûts d’exploitation et les émissions de dioxyde de carbone.

C’est officiel : juin et juillet 2019 ont été les mois les plus chauds jamais enregistrés sur Terre. Pensez à quel point nos maisons et nos bureaux seraient insupportables s’ils n’étaient pas équipés de systèmes de ventilation et de climatisation (VAC).

Toutes les centrales de traitement d’air consomment beaucoup d’électricité pour fonctionner. En fait, ils représentent la plus grande proportion de l’énergie consommée dans les maisons, les bureaux et les immeubles commerciaux. S’assurer que la pression, le débit d’air et la température des systèmes seront dans les paramètres corrects sera la clé pour économiser sur les factures. L’efficacité énergétique est également importante parce qu’elle contribue à protéger la planète.

Appareils de mesure WIKA pour centrales de traitement d’air

WIKA propose des appareils de mesure qui simplifient la surveillance et la régulation de la pression, du débit et de la température dans les appareils VAC. Les appareils sont faciles à monter et/ou à monter ultérieurement et ne nécessitent aucun souci ni entretien. Ils sont disponibles en version manuelle et avec des interfaces numériques pour la surveillance à distance.

La large gamme d’instruments WIKA permet de mesurer :

  • La pression différentielle pour déterminer quand un filtre doit être nettoyé ou remplacé
  • Le débit d’air des ventilateurs pour assurer une distribution correcte
  • La température dans les échangeurs de chaleur pour éviter les dommages causés par le gel
  • Les débit, qualité et température de l’air dans les conduits de ventilation pour contrôler les conditions d’air

Au lieu de chercher des manomètres différentiels d’un fabricant et des capteurs de température d’un autre fabricant, WIKA peut fournir une technologie de mesure pour toutes les exigences de VAC. Regardez cette courte vidéo pour découvrir comment nos instruments peuvent aider vos centrales de traitement d’air à fonctionner de manière plus efficace et durable. Comme toujours, nos spécialistes du chauffage, de la ventilation et du traitement de l’air se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous conseiller.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.


Une Réponse à
  1. Rime

    Oui les instruments de mesure et de contrôle permettent de détecter des dysfonctionnements éventuels.


Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.