Centrale électrique

Les pompes jouent un rôle essentiel dans d’innombrables applications et secteurs. Dans les centrales électriques, ces machines complexes sont chargées de faire circuler l’eau douce, d’augmenter la pression de condensation, de déplacer les cendres humides et bien plus encore. Les pompes industrielles consommant une quantité importante d’énergie, les coûts de fonctionnement et l’impact environnemental d’une centrale électrique diminuent lorsque l’équipement est correctement surveillé et entretenu.

Nous utilisons des pompes pour déplacer des liquides d’un endroit à l’autre depuis des millénaires, des anciennes pompes à main aux distributeurs de savon mousseux d’aujourd’hui. Il s’agit de l’un des dispositifs mécaniques les plus simples et les plus omniprésents qui appliquent une compression pour augmenter la pression d’un fluide. Des développements continus ont amélioré leurs capacités et, depuis la révolution industrielle, les pompes motorisées ont aspiré et transféré des fluides dans une myriade d’applications résidentielles, commerciales, agricoles et manufacturières.

Aujourd’hui, les pompes sont plus que de simples machines industrielles. Elles sont fondamentales pour la plupart des secteurs industriels.

  • Traitement et dessalement de l’eau
  • Irrigation et lutte contre les inondations
  • Réfrigération et refroidissement
  • Alimentation et boissons
  • Pharmacie et biotechnologie
  • Raffineries
  • Centrales électriques

Bien sûr, toutes les pompes ne sont pas identiques. Il faut tenir compte non seulement de la taille et de la puissance de la machine, mais aussi de son environnement et de ses conditions de travail. Et pour les pompes industrielles, une fois installées et en fonctionnement, une surveillance constante est nécessaire pour s’assurer que le débit, la pression et la température sont tous à des niveaux acceptables.

Les centrales électriques font partie des plus grands utilisateurs de pompes industrielles. On les retrouve dans une grande variété d’applications, notamment

  • Générateurs de vapeur
  • Approvisionnement en carburant
  • Unités de lubrification
  • Systèmes de lutte contre l’incendie
  • Systèmes de refroidissement
  • Services de l’eau

Voici quelques exemples des tâches que les pompes accomplissent dans une centrale électrique :

  • Les pompes de circulation font circuler l’eau froide (provenant d’un réservoir) dans un condensateur de chaleur (système eau-vapeur).
  • Les pompes à condensat augmentent la pression du condensat avant de le pulvériser dans un désaérateur.
  • Les pompes de vidange du chauffage augmentent la pression de vidange pour se mélanger aux condensats
  • Les pompes d’alimentation des chaudières augmentent la pression de l’eau d’alimentation pour l’utilisation dans les chaudières à vapeur
  • Les pompes à boue avec cendres volantes déplacent les cendres humides dans des bassins de sédimentation ou des trémies à boues. Ce type de pompe, comme les autres pompes industrielles, doit faire face à des conditions de fonctionnement normales (pression, température, vibrations et bruit élevés), mais fonctionne dans un environnement très abrasif qui la rend encore plus vulnérable aux pannes, aux arrêts imprévus et aux coûts de fonctionnement élevés.

Ces conditions de travail sont impératives. Non seulement les pompes industrielles fonctionnent pratiquement sans arrêt, mais elles sont souvent soumises à l’humidité, à la pression, à la température, aux vibrations, aux chocs importants et aux fluides corrosifs. Une surveillance continue permet de détecter les petits problèmes avant qu’ils ne prennent de l’ampleur, et un entretien régulier garantit que ces machines industrielles ont une longue durée de vie. En outre, les pompes consomment une quantité importante d’électricité, qui représente la moitié de la consommation totale d’énergie d’une usine. Lorsque les pompes fonctionnent efficacement, les économies peuvent s’accumuler.

N’hésitez pas à contacter nos experts en production d’énergie et en machines industrielles pour obtenir de plus amples informations sur la manière d’améliorer les performances des pompes, de prolonger leur durée de vie et de réduire les coûts d’exploitation.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.