Le capteur de pression MH-4 peut relever facilement et de manière fiable les défis les plus difficiles des engins tout-terrain, le tout sans se soucier de la maintenance ou de la perte de précision tout au long de son cycle de vie prolongé.

WIKA collabore régulièrement avec des clients OEM pour améliorer ses solutions de mesure. Ils donnent à nos ingénieurs une liste des caractéristiques qu’ils aimeraient voir dans les futurs modèles, et nous relevons le défi. C’est ainsi que nos spécialistes de la pression ont mis au point le MH-4, la quatrième génération de notre capteur de pression robuste pour les véhicules équipés de systèmes hydrauliques mobiles.

Une excellente stabilité et des performances sans souci

Les engins mobiles fonctionnent dans les endroits les plus difficiles et les plus isolés du monde, des toundras gelées aux déserts reculés. Certains de ces équipements fonctionnent même sans interruption. Par conséquent, les capteurs qui alimentent les machines doivent être à la hauteur du défi.

Capteur de pression MH-4

La technologie éprouvée de couche mince métallique du MH-4 offre :
– Une excellente stabilité à long terme
– Un excellent comportement en température et une résistance aux cycles thermiques
– Une haute résistance aux chocs et aux vibrations
– D’excellentes performances dans les systèmes de pression hautement dynamiques
– Une sécurité de surpression et des pressions d’éclatement élevées.

Autres caractéristiques exceptionnelles du MH-4 :
– Électronique ASIC de nouvelle génération qui présente un comportement exceptionnellement faible en matière de bruit de signal.
– Stabilité en température et précision supérieures sur toute la plage de mesure
– Des diagnostics intégrés qui surveillent en permanence le bon fonctionnement du capteur et signalent les erreurs au contrôleur via des niveaux de signal prédéfinis.
– Signal de sortie spécifique à l’application, pour un fonctionnement plus efficace de la machine.
– Intégration facile dans presque toutes les plates-formes de machines et process de fabrication grâce à une grande variété de configurations.

Tests rigoureux et production de qualité

Comment pouvons-nous savoir que le capteur de pression MH-4 fonctionnera de manière fiable et précise dans des conditions extrêmes ?
Nous avons soumis ce capteur de pression à un ensemble complet de conditions simulées et de tests sur le terrain qui dépassent les exigences traditionnelles des produits OEM.
Le process de fabrication est tout aussi rigoureux. Chaque étape du cycle de production du MH-4 est contrôlée à 100 %, et chaque capteur est testé à plusieurs reprises avant d’être emballé et expédié. Comme la production est entièrement automatisée, les installations de WIKA peuvent répondre à des commandes très importantes dans des délais très courts.

Un capteur de pression adapté à votre application

Grâce aux informations de nos clients OEM, les ingénieurs de WIKA ont conçu le MH-4 avec une large sélection d’options standard :
– 6 types de signaux de sortie
– 8 gammes de pression jusqu’à 1.000 bar
– 13 types de connexion au process
– 20 types de connexions électriques
Si aucune de ces configurations ne répond aux besoins de votre application particulière, nos spécialistes peuvent créer une configuration spéciale pour répondre à vos spécifications.

WIKA France, partenaire des OEM
Le MH-4 intègre des innovations technologiques, des matériaux avancés et un contrôle de qualité strict. Il s’agit de notre capteur de pression pour machines mobiles le plus robuste à ce jour, et nous sommes convaincus qu’il répondra à vos exigences. Contactez-nous pour toute information complémentaire.

 

WIKA, la pression et la température sur-mesure



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.