WIKA, LA PRESSION ET LA TEMPERATURE SUR-MESURE

Un nombre croissant de poids lourds et de bus utilisent du gaz naturel comprimé ou liquéfié comme source de carburant. WIKA propose des manomètres industriels de haute qualité pour les réservoirs de GNC ou de GNL de ces véhicules.  

Le gaz naturel est moins cher que le diesel ou l’essence. De plus, il brûle beaucoup plus proprement que les carburants de transport classiques. L’empreinte carbone diminue encore plus lorsque le gaz naturel provient d’une source renouvelable (biométhane ou biogaz) plutôt que du forage ou de la fracturation hydraulique.

Le GNC et le GNL comme carburants de transport

L’industrie mondiale des transports cherche à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et se tourne vers les carburants alternatifs. Les piles à combustible à hydrogène sont une option. Le gaz naturel comprimé (GNC) ou le gaz naturel liquéfié (GNL) pour alimenter les moteurs des véhicules lourds en sont une autre. Certains camions et bus fonctionnent entièrement au gaz naturel. D’autres sont hybrides – ils utilisent à la fois le GNC/GL et le diesel comme carburant.

À ce jour, les pays qui disposent de leurs propres sources de gaz naturel souterrain – les États-Unis, le Canada, la Russie, etc. – préfèrent le GNC. Les autres économies doivent acheter du gaz naturel sur les marchés étrangers. Les coûts de transport sont donc un facteur important, car les navires peuvent transporter 70 fois plus de GNL que de GNC dans le même volume. Ainsi, l’Europe et l’Asie préfèrent le GNL.

Manomètres industriels pour réservoirs de GNC/GNL

WIKA est un partenaire de confiance pour les entreprises qui fabriquent des réservoirs pour véhicules GNC et GNL. Certains des plus grands fabricants de réservoirs de carburant au monde intègrent nos manomètres mécaniques, comme le 232.50, sur leurs équipements.

Les composants des systèmes d’alimentation en GNC, destinés à être utilisés sur des véhicules fonctionnant au GN tels que les véhicules routiers (par exemple, les camions longue distance et les autobus urbains) et – dans certains cas – les véhicules industriels (par exemple, les camions miniers et les tracteurs agricoles) doivent être conformes à des normes mondiales spécifiques : 

  • ECE R110
  • ISO 11439
  • ANSI NGV 3.1 – CSA 12.3

WIKA a des années d’expérience de travail avec les fabricants de réservoirs pour obtenir les homologations nécessaires pour les manomètres et les transducteurs de pression utilisés dans les applications GNC/GNL. Nous proposons également un manomètre cryogénique, des capteurs de pression homologués pour les véhicules à hydrogène et une gamme complète de manomètres remplis de liquide pour les réservoirs de carburant. Découvrez notre technologie de mesure pour les gaz industriels, et contactez-nous pour plus d’informations.



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.