Le niveau de remplissage du réservoir d’alimentation des systèmes de chaudières industrielles est un paramètre de process crucial pour assurer un approvisionnement énergétique régulier en vapeur ou en eau chaude.
Pour répondre à cette application le capteur de pression différentielle DPGT40 de la famille de produits DELTA-line de WIKA est l’instrument idéal pour réaliser ces mesures.
Cet instrument de mesure a fait ses preuves, son nom de série, « DELTA-trans » (« trans » signifie transmetteur avec le signal standard 4 … 20 mA). Le capteur de pression différentielle dispose à la fois d’un affichage sur site et d’un signal de sortie de 4 … 20 mA qui est transmis au système de contrôle de la chaudière.
Cela signifie qu’en cas de panne de courant, les opérateurs des systèmes de chaudières continueront à pouvoir consulter des informations précises sur le niveau du réservoir.
Les niveaux de remplissage dans les systèmes de chaudières sont contrôlés par des valeurs min/max.

Le capteur de pression différentielle DPGT40 mesure le niveau de remplissage des réservoirs d’alimentation des chaudières industrielles.
La surveillance du niveau s’effectue par détection du niveau limite. Si le niveau d’eau dans le réservoir atteint la valeur minimale définie, le système de contrôle commence automatiquement à lancer le remplissage.
À la limite supérieure du niveau de remplissage, le système arrête à nouveau les pompes.
Cependant, la solution de mesure hybride n’est pas la seule raison en faveur du produit WIKA. Les clients choisissent l’instrument en raison de la grande robustesse du DPGT40.
Le capteur de pression différentielle est doté d’un solide boîtier en aluminium et d’un voyant incassable.
L’objectif principal de la conception est de pouvoir résister durablement à des conditions de process difficiles.
La solution DPGT40, avec indication de la pression de travail intégrée en option
Le capteur de pression différentielle DPGT40 permet de surveiller le niveau dans le réservoir d’alimentation avec une plage de mesure de 0 … 160 mbar. Il est également disponible avec d’autres plages de mesure jusqu’à 10 bar.
L’instrument, qui peut être utilisé de manière flexible, est disponible en option dans une version avec un indicateur de pression de travail intégré, ce qui permet à l’utilisateur d’économiser un emplacement de mesure supplémentaire.
Remarque
De plus amples informations techniques sur le capteur de pression différentielle DPGT40 (DELTA-trans) sont disponibles sur le site Internet WIKA.
Découvrez un aperçu des autres solutions de mesure WIKA pour les systèmes de chaudières industrielles dans la brochure correspondante.
Si vous avez des questions, votre interlocuteur se fera un plaisir de vous aider.