La production d’eau potable à partir d’eau souterraine a la priorité dans de nombreux pays. En France, cette filière représente environ 62% de l’approvisionnement en eau. L’eau soutirée des profondeurs à plusieurs centaines de mètres sous la surface de la terre est normalement dans un parfait état d’hygiène.

L’eau souterraine est pompée jusqu’à la surface au moyen de puissantes pompes submersibles. Le ratio entre le prélèvement de l’eau et la reconstitution de la nappe phréatique doit être surveillé en permanence. On utilise pour cela des transmetteurs de pression hydrostatique submersibles qui vont mesurer en continu le niveau de la nappe. Cette application nécessite des instruments durables et ayant besoin de peu d’entretien. Les transmetteurs de pression submersibles WIKA peuvent être immergés complètement et exploités en permanence sous l’eau. Ce sont des instruments fiables et éprouvés depuis de nombreuses années.

Notre support client ou nos commerciaux terrain vous aideront à choisir l’instrument de mesure de niveau qui correspond le mieux à votre application.

Vous trouverez des infos complémentaires concernant les applications et les instruments pour l’industrie de l’eau et des eaux usées dans la brochure « Technologies pour l’eau et les eaux usées«  WIKA (en anglais).

Retrouvez ici notre article « Comment mesurer le niveau d’un liquide ou dans un réservoir? »

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur notre plateforme d’information « mesure de niveau hydrostatique« 



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.