Une société d'énergie soupçonnait que certains thermocouples de peau dans ses unités de traitement n'étaient pas précis, mais elle ne savait pas lesquels. Le centre de test R&D de WIKA à Houston a identifié les sondes en question et a conseillé le client …
Applications
Industrie pharmaceutique : Contrôle de niveau par pression différentielle
Pierre Forestier | Applications, GénéralDans de nombreux process de l'industrie pharmaceutique, un contrôle fiable du niveau est indispensable. De nombreuses solutions sont disponibles pour cette tâche. Pour le contrôle du niveau dans la préparation des milieux de culture, par exemple, un fabricant …
Comment l’ensemble des thermocouples multipoints dans les unités d’amines augmentent la production et préviennent les pannes
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes unités d'amines sont essentielles au fonctionnement des raffineries et des usines chimiques. Si une unité tombe en panne à cause de la corrosion, de la condensation, de la formation de mousse ou d'un autre problème, la productivité et la sécurité de …
Le rôle vital de la température dans les colonnes d’amines pour le traitement du gaz naturel
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa fonction d'une unité d'amines est d'éliminer les composés sulfurés et le dioxyde de carbone indésirables du gaz naturel brut avant qu'il ne soit vendu et utilisé. Un contrôle adéquat de la température joue un rôle crucial dans la capacité de la solution …
Surveillance flexible de la pression dans le traitement du plasma sanguin
Pierre Forestier | Applications, GénéralLe traitement du plasma sanguin en tant que matière première pour toute une série de médicaments impose des exigences complexes en matière de surveillance de la pression. Pour l'instrumentation nécessaire, un fabricant pharmaceutique recherchait une solution …