La mesure de la pression dans la production de PBAT, un plastique biodégradable, est confrontée à un défi particulier : des températures jusqu'à 330 °C règnent dans le process. Pour un producteur de PBAT, WIKA a donc conçu le transmetteur de process modèle …
Applications
Comment réduire le risque de contamination d’un process alimentaire ?
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa pureté des produits est une affaire sérieuse pour l'industrie alimentaire et des boissons. Comment combiner une mesure précise de la pression avec une connectivité numérique avancée tout en éliminant les risques de contamination éventuelle dus au liquide de …
Conditions extrêmes : Le capteur de pression MH-4 pour les machines de travail mobiles
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes machines de travail mobiles sont souvent utilisées dans les régions les plus difficiles et les plus reculées du monde, de la toundra gelée au désert brûlant. Elles sont donc exposées à des conditions de fonctionnement extrêmes et, qui plus est, en …
Process sanitaires, optez pour une surveillance numérique de vos séparateurs à membrane !
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes instruments numériques d'autosurveillance sont essentiels au fonctionnement sûr de la fabrication dans l'industrie 4.0. La nouvelle génération de système de montage sur séparateur WIKA offre une surveillance infaillible avec le protocole de communication …
Développement d’un capteur de pression OEM pour les machines mobiles
Dominique Dumont | Applications, GénéralEn raison de la diversité de leurs tâches, les OEM ont un large éventail d'exigences et de besoins pour leurs applications. Les fabricants de machines de travail mobiles ont des attentes particulières quant aux propriétés qu'un capteur de pression doit posséder. …