Applications

Instrumentation spécifique pour les stations de ravitaillement en hydrogène

Pierre Forestier | Applications, Général

Les véhicules à hydrogène sont un moyen prometteur de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le ravitaillement ne prend que quelques minutes au lieu de plusieurs heures, et le carburant est propre. Pour que cette vision devienne réalité, le monde a …

Continuer à lire...

Pompes pour eaux usées : Comment contrôler les performances, la sécurité et les économies ?

Pierre Forestier | Applications, Général

Les instruments de mesure permettent de surveiller et de contrôler les pompes utilisées pour déplacer les fluides dans les applications industrielles. Des manomètres, thermomètres et autres capteurs de haute qualité - pour mesurer la pression, la température, le …

Continuer à lire...

Surveillance de la pression pour les réservoirs mobiles dans les process pharmaceutiques

Betty Pic | Applications, Général

La surveillance de la pression dans les réservoirs mobiles est une tâche de mesure importante dans l'industrie pharmaceutique. Elle permet notamment de vérifier l'étanchéité des conteneurs pendant le transport. Dans le cas des ingrédients actifs, il s'agit d'une …

Continuer à lire...

Une mesure de pression sûre pour la production de chlore

Pierre Forestier | Applications, Général

La mesure de la pression joue un rôle central dans la production de chlore, qui est un process critique pour la sécurité. En effet, le chlore est très réactif et peut donc facilement déclencher des explosions en combinaison avec des substances organiques. Il est …

Continuer à lire...

Des usines intelligentes avec des solutions de mesure IO-Link pour la pression, la température, le débit

Pierre Forestier | Applications, Général

La famille des instruments de mesure WIKA avec IO-Link - capteurs de pression, de température et de débit - permet la surveillance à distance et le contrôle des process des machines intelligentes dans les usines 4.0. L’IO-Link a révolutionné la …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Gaz SF6 : définition, usages, risques et analyse
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales