La surveillance de niveau à l'aide d'un transmetteur de process avec membrane affleurante est une option pour les applications dans l'industrie alimentaire. Il est très précis et convient en même temps aux cuves aseptiques. Un fabricant de produits laitiers (lait, …
Applications
Le danger des fuites d’hydrogène et comment minimiser le risque
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes fuites sont un problème pernicieux dans les gazoducs. Comme l'hydrogène peut s'échapper encore plus facilement que le méthane par les moindres trous, fissures et soudures imparfaites, le transport et le stockage éventuel de ce gaz constituent l'un des …
L’hydrogène : Une lueur d’espoir pour l’industrie chimique
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes fuites d'hydrogène menacent la décarbonisation de l'industrie chimique , mais ce n'est pas une raison pour abandonner les efforts visant à passer des combustibles fossiles à l'hydrogène. L'industrie chimique a besoin d'hydrogène pour réduire sa …
Garantir un fonctionnement sûr des filtres avec les pressostats différentiels.
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes pressostats différentiels jouent un rôle central dans la surveillance et le contrôle. Un fabricant de systèmes de filtration pour l'industrie des process utilise les pressostats WIKA modèle DE avec un manifold intégré. Cette solution a été choisie pour …
Comment améliorer les performances des véhicules industriels avec des transmetteurs de pression ?
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa numérisation des systèmes hydrauliques mobiles signifie que les véhicules industriels ont besoin d'un plus grand nombre de capteurs avancés. Le MH-4-CAN de WIKA est un transmetteur de pression OEM de haute qualité doté d’un excellent rapport qualité/prix …