En raison des coûts de l’énergie en hausse à travers le monde, l’efficience énergétique des systèmes de réfrigération devient indispensable. Selon les estimations, plus de 90% des systèmes de réfrigération à travers le monde ne sont pas encore équipés de contrôle continu.
Ils ont été optimisés et fixés pour une certaine capacité opérationnelle ou capacité de réfrigération – ce qui signifie qu’ils n’opèrent pas de manière optimum dans tous les autres états de fonctionnement, et que donc une capacité moindre serait nécessaire la plupart du temps.
Le résultat est une perte énergétique. A l’avenir, les systèmes sans boucle de contrôle ne seront plus acceptables. C’est pourquoi les fabricants de systèmes de réfrigération augmentent l’usage des capteurs de pression électroniques, dans le but de contrôler la pression et donc la température du réfrigérant résultante de cette augmentation de pression. Les transmetteurs de pression R1 et AC1 ont été développés spécifiquement pour cet usage et permettent d’obtenir en pratique, pour les opérateurs, de substantiels gains de coût en électricité.