Les instruments de mesure de pression aident les systèmes industriels HVAC/R à fonctionner de manière plus sûre et plus efficace. Robuste et compact, le transmetteur de pression R-1 de WIKA est spécialement conçu pour une large gamme d’applications HVAC et de réfrigération.

 

La planète continue de se réchauffer, et la chaîne d’approvisionnement alimentaire est de plus en plus mondiale. Cela signifie que le chauffage, la ventilation, la climatisation (CVC) et la réfrigération industriels vont prendre une part encore plus importante dans notre vie quotidienne.

Les unités de ventilation et de traitement de l’air sont les plus grandes consommatrices d’énergie dans les maisons, les bureaux et les entreprises. Leur consommation est plus importante que l’éclairage, les ordinateurs ou les appareils ménagers. Pour une planète plus verte, nous devons nous assurer que les unités de CVC/R fonctionnent aussi efficacement que possible.

Industrie HVAC et efficacité

La climatisation moderne est basée sur le cycle de réfrigération par compression de vapeur, qui utilise les changements de phase d’un réfrigérant pour capturer la chaleur et la transférer ailleurs. Le type de réfrigérant dépend de l’application. Les hydrochlorofluorocarbones, qui appauvrissent la couche d’ozone, ont été les réfrigérants les plus utilisés pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, les réfrigérants naturels – air, eau, dioxyde de carbone, ammoniac, hydrocarbures (propane, isobutane, etc.) – ont remplacé les HCFC.

Une autre façon de protéger la planète est d’imposer des exigences d’efficacité aux unités HVAC commerciales et résidentielles. Afin de respecter les normes de rendement, il est primordial d’améliorer la surveillance et le contrôle des systèmes.

Des solutions de mesure pour un traitement de l’air plus sûr et plus efficace

Dans les unités HVAC, le réfrigérant circule dans une série de serpentins, passant de l’état liquide (basse pression et basse température) à l’état gazeux (haute pression et haute température) et inversement. Il est donc important de garder un œil sur la température, la pression et le débit sur plusieurs points du système.

Par exemple, sur la ligne d’aspiration hermétiquement fermée, un transmetteur de pression permet de s’assurer qu’aucun réfrigérant liquide ne retourne dans le compresseur et ne l’endommage. Sur la ligne de refoulement, un transmetteur de pression surveille la quantité produite. Un dispositif de mesure de la pression peut également détecter les fuites de réfrigérant.

Transmetteur de pression pour les applications HVAC/R

 

Transmetteur de pression modèle R-1 avec connecteur circulaire, Metre-Pack série 150 et sortie de câble.

WIKA a conçu un transmetteur de pression spécialement adapté aux exigences des unités industrielles de traitement de l’air et de réfrigération. Grâce à la technologie des couches minces, le R-1 est un transmetteur de pression compact qui présente une excellente stabilité et une grande fiabilité pendant sa longue durée de vie. Il est idéal pour les compresseurs, les commandes de ventilateur de condenseur et les refroidisseurs que l’on trouve dans les congélateurs de supermarché, les systèmes CVC des hôpitaux et des hôtels, les refroidisseurs d’eau, etc.

La construction monolithique du R-1 élimine la nécessité d’un joint entre le capteur et le boîtier, qui pourrait entraîner des fuites au fil du temps. L’indice de protection va de l’IP67 à l’IP69K, en fonction du type de connexion électrique – toutes sont fabriquées en PBT G30 renforcé de fibre de verre hautement résistant pour garantir une plus longue durée de vie. Les capteurs, les raccords process et le boîtier du transmetteur sont fabriqués en acier inoxydable. De plus, la conception unique du boîtier offre une protection exceptionnelle contre la condensation, et le transmetteur peut résister à tous les réfrigérants industriels standard.

Nous disposons d’une ligne de production très flexible pour le R-1, ce qui nous permet de proposer des prix compétitifs pour de grandes quantités. Nous pouvons même marquer ces transmetteurs de pression avec le logo et le texte de votre entreprise.

WIKA, votre partenaire dans l’industrie HVAC et de réfrigération

Depuis des décennies, nos experts HVAC et en réfrigération proposent des solutions personnalisées pour les applications industrielles de nos clients. En plus des capteurs et transmetteurs de pression, notre gamme complète d’instruments comprend des produits pour mesurer la température, le débit d’air, la pression différentielle et le niveau. Contactez-nous pour plus d’informations sur le R-1 et d’autres instruments de haute qualité qui peuvent aider vos systèmes HVAC à fonctionner de manière plus sûre et plus efficace.

WIKA, la pression et la température sur-mesure



Laisser une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.