L’unité d’essai de WIKA à Houston, au Texas avec une unité de traitement de 9,6 millions de BTU reproduit les conditions précises du four. Cette capacité permet aux clients de trouver des solutions à des problèmes réels sans interrompre les opérations de raffinage.
Pour les clients de l’industrie du raffinage et de la pétrochimie, il était difficile de savoir dans quelle mesure leurs fours fonctionnaient correctement. Les thermocouples et autres capteurs indiquent-ils les bonnes températures ? Comment les brûleurs de l’unité peuvent-ils être optimisés ?
Une façon de trouver les réponses était de faire des tests dans une unité en fonctionnement, mais cela nécessitait d’interrompre les opérations. Le centre de R&D WIKA pour la mesure de la température offre une meilleure solution, qui n’exige pas d’interruption coûteuse.
Notre unité de chauffage de 9,6 millions de BTU entièrement fonctionnel est doté d’un système innovant de parois de four qui nous permet de manipuler les conditions afin de reproduire presque tous les problèmes que nos clients peuvent rencontrer. Cette capacité à effectuer un large éventail de tests et de vérifications – le tout sans interrompre les opérations – signifie que nos clients reçoivent des données pertinentes et exploitables pour :
- Augmenter la capacité de l’unité grâce à l’optimisation du four et à la gestion de la combustion
- Réduire les arrêts non programmés
- Planifier des redressements plus efficaces
Il n’est pas surprenant que le campus de Houston, d’une superficie de 6 000 m², soit également devenu une salle de classe pour la formation pratique – non seulement pour le personnel de WIKA, mais aussi pour les entreprises de raffinage et de pétrochimie.
Pour plus d’informations sur nos essais de chauffages et de fours de pointe, regardez la vidéo ou contactez WIKA.