• Sandrine Beaufils
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Sandrine Beaufils

L’atelier « Innovation et création de valeur » WIKA aide un fournisseur d’automatisation à trouver des solutions de contrôle pour ses vannes

Sandrine Beaufils | Pression

Un important fournisseur de solutions d'automatisation souhaitait mettre à jour le système de contrôle de vannes qu'il utilisait sur deux installations afin d'obtenir plus d'informations et de mieux les contrôler. L'analyse du problème au cours d'un atelier …

Continuer à lire...

La nouvelle installation de test de WIKA USA comprend une unité de traitement de grande taille

Sandrine Beaufils | Applications

Même les meilleurs tests de laboratoire ne peuvent reproduire les conditions réelles, et les tests dans des process actifs sont parfois inefficaces, voire impossibles. Pour tester les instruments de mesure dans des conditions et des configurations spécifiques, WIKA …

Continuer à lire...

WIKA investit dans un four pour effectuer des essais approfondis et dispenser une formation pratique

Sandrine Beaufils | Applications

L'unité d'essai de WIKA à Houston, au Texas avec une unité de traitement de 9,6 millions de BTU reproduit les conditions précises du four. Cette capacité permet aux clients de trouver des solutions à des problèmes réels sans interrompre les opérations de …

Continuer à lire...

WIKA Suisse : Nouveau centre de compétence en activité

Sandrine Beaufils | Le monde WIKA
Nouveau centre de compétence chez WIKA Suisse

Le nouveau centre de compétences de WIKA Suisse offre environ 7 000 mètres carrés de surface de production et de bureaux supplémentaires. En particulier, le département de moulage par injection a été agrandi, ainsi que les améliorations apportées à la …

Continuer à lire...

Un nouveau laboratoire d’étalonnage WIKA au Mexique

Sandrine Beaufils | Le monde WIKA
Etalonnage au Mexique

Après avoir emménagé dans de nouveaux locaux commerciaux en 2018 et lancé le nouveau système progiciel de gestion Axapta intégré dans la filiale en 2019, WIKA Mexique franchit une nouvelle étape cette année : le laboratoire d'étalonnage de la pression est mis …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales