• Philippe Bertrand
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Philippe Bertrand

Répétabilité ou non-répétabilité ?

Philippe Bertrand | Pression, Savoir-faire
Répétabilité ou non-répétabilité

En tant que chef de produit, vous devez parfois prendre des décisions pour lesquelles il n’y a ni «bon» ni «mauvais» choix. Ce qui semble très philosophique au premier abord a un fondement très réel. La répétabilité, voire la non-répétabilité d’un …

Continuer à lire...

Intégration d’un capteur de pression céramique

Philippe Bertrand | Applications, Pression
Capteurs de pression en céramique

Dans les applications critiques en termes d'espace et de prix, le capteur de pression céramique offre une solution compacte et économique pour la mise en œuvre d'une mesure de pression intégrée dans l'application du client. Cependant, il y a quelques éléments à …

Continuer à lire...

Intégration de capteurs – Remarques sur la mécanique et la CEM

Philippe Bertrand | Général, Pression, Produits, Savoir-faire
integration de capteurs

Lors de l'intégration de capteurs de pression et de modules de capteurs de pression, il y a quelques points à prendre en compte en matière de mécanique et de protection CEM : La conception du module capteur est différente en fonction de la configuration de …

Continuer à lire...

Pressostat de haute qualité pour les machines hydrauliques mobiles

Philippe Bertrand | Pression, Savoir-faire
Pressostat de haute qualité pour engins mobiles

WIKA fabrique un pressostat compact de haute qualité, idéal pour les applications de machines hydrauliques mobiles telles que les systèmes de freinage. C'est l'instrument idéal pour activer un signal d'avertissement lorsque le frein d'urgence est enclenché, qui …

Continuer à lire...

Les capteurs de pression dans les applications d’eau potable – de quoi faut-il tenir compte ?

Philippe Bertrand | Applications, Pression
Les capteurs de pression dans les applications d'eau potable

Les capteurs de pression sont nécessaires dans une variété d'applications autour de la production et de la distribution de l'eau potable. Dès qu'un capteur de pression entre en contact avec l'eau potable, on se demande, en tant qu'utilisateur, si cela est …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales