Un transducteur de pression est souvent perçu comme un composant “silencieux” : une fois installé, il convertit la pression du process en signal électrique exploitable par un automate, un contrôleur ou un système d’acquisition. Pourtant, avant une panne …
Toutes les parutions de Betty Pic
Tube de Pitot : principe, équations, conditions de mesure et sources d’erreurs en Oil & Gas
Betty Pic | Général, Know-howDans l’Oil & Gas (upstream, midstream, downstream), une mesure de débit fiable sert autant au pilotage opérationnel qu’à la sécurité et au suivi de performance. Le tube de Pitot reste un élément primaire très utilisé lorsqu’on cherche une solution …
Robustesse et précision : les capteurs de force au service des lits d’hôpital intelligents
Betty Pic | Applications, GénéralLes lits d’hôpital équipés de systèmes de pesée intégrés deviennent un élément clé du suivi des patients. En intégrant directement des capteurs de force pour lits d’hôpital dans la structure du lit, les équipes soignantes peuvent suivre …
IIoT pour l’industrie de process : défis et solutions
Betty Pic | Général, Know-howCet article fait suite à l'article « IIoT pour l’industrie de process : pourquoi et comment le déployer ». Une fois la stratégie définie et les premiers pilotes identifiés, une question très concrète se pose : comment l’IIoT pour l’industrie de process …
Comment construire des balances ?
Betty Pic | Général, Know-howLors d’une opération de pesée, on mesure la force poids, généralement à l’aide de balances. La masse peut être déterminée de deux façons : de manière comparative ou directe. Dans la mythologie romaine, la déesse de la Justice, Justice, symbolise …