• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Analyseur de gaz SF6 : le guide pour choisir et exploiter le GA11 en toute sécurité

Pierre Forestier | Produits, SF6

Sur un poste GIS, la qualité du gaz isolant conditionne la sécurité, la conformité et la disponibilité des équipements. Les notices fabricant et les référentiels (IEC 60376/60480 pour la qualité du gaz ; DIN 62271-4 pour la manipulation) recommandent un …

Continuer à lire...

Solutions complètes de télémétrie WIKA pour la surveillance de niveau des cuves industrielles

Pierre Forestier | Général, Produits

La surveillance de niveau dans les cuves, notamment dans les secteurs de l’énergie et de la chimie, exige des mesures fiables, continues et accessibles à distance. WIKA propose une solution complète de télémétrie. Cette solution intègre des capteurs, des …

Continuer à lire...

Boues d’épuration : Utilisation de la mesure de force pour surveiller le process d’épaississement

Pierre Forestier | Applications, Général

Les stations d'épuration produisent les boues d'épuration lors du traitement des eaux usées. Plus elles assèchent ces boues, mieux elles les utilisent en aval. Les épaississeurs assurent le traitement de base des boues. Une mesure fiable de la force dans le …

Continuer à lire...

Pourquoi les capteurs IIoT de densité du gaz SF6, mesure aussi la température ?

Pierre Forestier | Général, Produits, SF6

Le SF₆ est un gaz isolant extrêmement performant, utilisé dans les disjoncteurs, transformateurs et autres équipements de haute tension. Toutefois, il présente un inconvénient majeur : sa densité est fortement dépendante de la température ambiante. …

Continuer à lire...

L’ammoniac « vert » fait avancer la décarbonisation

Pierre Forestier | Applications, Général
The production processes for “green” ammonia demand tailor-made measuring systems.

L'ammoniac « vert » est un vecteur énergétique idéal. Dépourvu de carbone, il offre un potentiel très intéressant pour l'avenir. En tant qu'élément constitutif typique du principe « power-to-X », l'ammoniac « vert » contribue à la décarbonisation, …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages
  • Questions et réponses sur le fonctionnement des RTD
  • Indices de protection IP65 et IP67 dans un même instrument ? Le pressostat PSD-4 le fait !

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales