Les manomètres en version de « sécurité » en acier inoxydable sont d'une grande importance, en particulier pour les process critiques de l'industrie de transformation. Ils sont recommandés, par exemple, pour les applications avec des fluides agressifs et/ou des …
Toutes les parutions de Pierre Forestier
Technologies de mesure pour une économie de l’hydrogène
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa perméation et la fragilisation sont des problèmes qui empêchent de réaliser une infrastructure hydrogène viable et mature. Pour les capteurs de pression et de température, l'utilisation de matériaux qui protègent contre ces conditions est la clé de la …
La dépense énergétique comme facteur clé du transport et du stockage de l’hydrogène
Pierre Forestier | Applications, GénéralL'hydrogène est la clé de la décarbonation, dans l'industrie chimique comme dans les pays développés. Cependant, bien qu'il soit relativement facile et bon marché à produire, le H2 pur est notoirement difficile à transporter et à stocker. La plupart des …
Surveillance de niveau dans les cuves de lait à l’aide d’un transmetteur de process
Pierre Forestier | Applications, GénéralLa surveillance de niveau à l'aide d'un transmetteur de process avec membrane affleurante est une option pour les applications dans l'industrie alimentaire. Il est très précis et convient en même temps aux cuves aseptiques. Un fabricant de produits laitiers (lait, …
Le danger des fuites d’hydrogène et comment minimiser le risque
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes fuites sont un problème pernicieux dans les gazoducs. Comme l'hydrogène peut s'échapper encore plus facilement que le méthane par les moindres trous, fissures et soudures imparfaites, le transport et le stockage éventuel de ce gaz constituent l'un des …