• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Guide pour choisir son manomètre inox en version de sécurité

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les manomètres en version de « sécurité » en acier inoxydable sont d'une grande importance, en particulier pour les process critiques de l'industrie de transformation. Ils sont recommandés, par exemple, pour les applications avec des fluides agressifs et/ou des …

Continuer à lire...

Technologies de mesure pour une économie de l’hydrogène

Pierre Forestier | Applications, Général

La perméation et la fragilisation sont des problèmes qui empêchent de réaliser une infrastructure hydrogène viable et mature. Pour les capteurs de pression et de température, l'utilisation de matériaux qui protègent contre ces conditions est la clé de la …

Continuer à lire...

La dépense énergétique comme facteur clé du transport et du stockage de l’hydrogène

Pierre Forestier | Applications, Général

L'hydrogène est la clé de la décarbonation, dans l'industrie chimique comme dans les pays développés. Cependant, bien qu'il soit relativement facile et bon marché à produire, le H2 pur est notoirement difficile à transporter et à stocker. La plupart des …

Continuer à lire...

Surveillance de niveau dans les cuves de lait à l’aide d’un transmetteur de process

Pierre Forestier | Applications, Général

La surveillance de niveau à l'aide d'un transmetteur de process avec membrane affleurante est une option pour les applications dans l'industrie alimentaire. Il est très précis et convient en même temps aux cuves aseptiques. Un fabricant de produits laitiers (lait, …

Continuer à lire...

Le danger des fuites d’hydrogène et comment minimiser le risque

Pierre Forestier | Applications, Général

Les fuites sont un problème pernicieux dans les gazoducs. Comme l'hydrogène peut s'échapper encore plus facilement que le méthane par les moindres trous, fissures et soudures imparfaites, le transport et le stockage éventuel de ce gaz constituent l'un des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales