La pénétration d'humidité est l'une des causes les plus courantes de défaillance des capteurs de pression. Pour éviter cette situation, il faut choisir un transducteur ou un transmetteur de pression dont l'indice de protection IP, la référence de mesure et la …
Toutes les parutions de Pierre Forestier
Solutions personnalisées et données à distance pour les centrales hydrauliques
Pierre Forestier | ApplicationsLes centrales hydrauliques s'appuient sur un système intégré de capteurs pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des machines lourdes. La gamme de transmetteurs et de pressostats personnalisables de WIKA, avec ses options de données à distance, est …
Mesure du niveau des réservoirs dans les systèmes de chaudières
Pierre Forestier | ApplicationsLe niveau de remplissage du réservoir d'alimentation des systèmes de chaudières industrielles est un paramètre de process crucial pour assurer un approvisionnement énergétique régulier en vapeur ou en eau chaude. Pour répondre à cette application le …
Partenariat réussi : capteurs de pression OEM de haute qualité et un service rapide et fiable
Pierre Forestier | ApplicationsEtude de cas : Fatigué de la mauvaise qualité et des problèmes de livraison de son fournisseur de capteurs de pression, une entreprise technologique de premier plan dans le secteur agricole s'est tournée vers WIKA pour obtenir des instruments et un service fiables. …
Découpe au jet d’eau, la précision avec un transmetteur haute pression
Pierre Forestier | Pression, ProduitsUn transmetteur de pression est essentiel pour la découpe au jet d'eau, une méthode très efficace et abordable pour découper une large gamme de matériaux. Le transmetteur de haute pression HP-2 de WIKA permet une surveillance de haute précision à des …