RoHS est l'abréviation de "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances" (restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses). Conformément à la directive RoHS de l'Union européenne, la restriction concerne l'utilisation de ces …
Toutes les parutions de Pierre Forestier
Pressostats électroniques : Des réglages uniques pour votre application !
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireComme leurs homologues mécaniques, les pressostats électroniques sont principalement utilisés pour des tâches de contrôle simples. Outre le courant de commutation et la précision, les deux types d'appareils se distinguent par une autre caractéristique : Les …
Comment surveiller le niveau des réservoirs de gaz liquéfiés ?
Pierre Forestier | Niveau, ProduitsDans le passé, la surveillance du niveau de remplissage des réservoirs de gaz liquide à l'aide de la pression différentielle a toujours été un défi. En effet, les fabricants de réservoirs devaient construire leurs propres systèmes de mesure afin d'enregistrer …
Un montage sur séparateur détecte le niveau dans les réacteurs de PTA
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes montages sur séparateur sont idéaux pour de nombreux process de l'industrie chimique en tant que solution de mesure résistante et sûre, par exemple pour surveiller le niveau dans un réacteur à l'aide d'une pression différentielle. C'est précisément pour …
Avantages des anneaux de rinçage pour les séparateurs avec raccordement à bride
Pierre Forestier | Général, Savoir-faireLe fait de compléter un montage sur séparateur avec raccord à bride à l'aide d'un anneau de rinçage apporte des avantages significatifs. Il permet, entre autres, un nettoyage facile et un étalonnage sur place. Les montages sur séparateurs sont utilisés dans …