• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Pyromètre ou thermocouples de surface : Quelle est la meilleure solution ?

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les tubes du four d'un reformeur de méthane à la vapeur (= SMR = « steam methane reformer ») sont souvent soumis à des températures proches de leurs limites métallurgiques. Dans le cas d'un reformeur à feu supérieur, la température maximale se situe …

Continuer à lire...

Mobilité à l’hydrogène : Les moteurs propres du futur aussi « faciles » que les moteurs d’aujourd’hui

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Pour alimenter les véhicules électriques routiers et « off-road », les piles à hydrogène présentent des avantages essentiels par rapport aux batteries. Pour garantir la sécurité de ces véhicules, les gouvernements et les organismes de normalisation du monde …

Continuer à lire...

Equipement de transmission avec du SF6 : la solution pour la mesure d’humidité de précision !

Pierre Forestier | Général, Produits, SF6

La mesure de l'humidité dans les équipements de transmission isolés au gaz SF6 est essentielle. C'est pourquoi WIKA a amélioré les performances du capteur GDHT-20 pour cette industrie. Le transmetteur, qui fournit également des valeurs pour la densité, la …

Continuer à lire...

Un instrument de mesure unique pour la mesure de pression dans l’industrie pharmaceutique !

Pierre Forestier | Applications, Général

La surveillance de la pression dans l'industrie pharmaceutique est une tâche avec une grande variété d’exigences. Cependant, la multiplication de l'instrumentation pour y répondre ne doit pas être une conséquence inévitable. C'est ce que démontre …

Continuer à lire...

Sécurisez vos process avec un contrôle d’étanchéité de la membrane sur vos montages sur séparateur.

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits

Un séparateur avec système de contrôle d’étanchéité de membrane répond aux exigences de sécurité les plus élevées notamment dans les applications sanitaires. Notre modèle DMSU21SA avec transmetteur de pression et protocole HART® (photo de couverture) …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation

  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres

  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales