• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Avantages des manomètres à membrane : Solution pour les fluides critiques

Pierre Forestier | Pression
image avec des tubes de tests

Les manomètres à membrane sont de véritables instruments polyvalents. Par exemple, dans les process impliquant des fluides critiques, ils offrent de nombreuses possibilités pour mesurer la pression de manière fiable et stable à long terme. Les process …

Continuer à lire...

MTTF et MTBF : définition et utilisation

Pierre Forestier | Général
MTTF ou MTBF ?

Mean Time To Failure (MTTF) : désigne littéralement le temps moyen avant l'échec. Le composant ou l'instrument devra alors être remplacé suite à une défaillance. Mean Time Between Failure (MTBF) : désigne littéralement le temps entre deux défaillances. …

Continuer à lire...

Définition de la nouvelle norme DIN

Pierre Forestier | Savoir-faire

Une clarté qui s'impose sur les nouvelles normes pour les manomètres à haute pression, les manomètres pour pression absolue et les manomètres pour pression différentielle Sous forme imprimée et bien alignées sur des étagères, les normes industrielles …

Continuer à lire...

Trois raisons d’utiliser un manomètre en acier inox

Pierre Forestier | Pression

Les entreprises des secteurs de la biotechnologie, de la chimie, de l'agroalimentaire, de la pétrochimie, du raffinage du pétrole et d'autres industries s'appuient notamment sur des manomètres pour assurer le bon fonctionnement de leurs applications. Pour les …

Continuer à lire...

Quels sont les risques courants liés au gaz SF6 et comment les éviter

Pierre Forestier | Savoir-faire

L'hexafluorure de soufre, un isolant et un extincteur d'arc très efficace, est couramment utilisé dans l'industrie de la transmission et de la distribution d'électricité. Mais pour protéger les équipements, le personnel et l'environnement, les utilisateurs …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Les 8 raisons courantes de défaillance des manomètres
  • Qu’est-ce qu’un transmetteur de pression ?
  • Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales