• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

SEP dans les process pharmaceutiques : Stérilisation à la vapeur ultrapure

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire
SIP processes are essential in the pharmaceutical industry.

La "stérilisation en place" ou "vapeur en place", en abrégé SEP, est un process indispensable dans la production pharmaceutique. Il consiste à stériliser l'équipement concerné directement dans l'usine à l'aide de vapeur de condensation. Après le process de …

Continuer à lire...

Manomètres en acier inox : Un nouveau lifting pour des fonctions numériques

Pierre Forestier | Général, Pression, Produits
WIKA has given its stainless steel pressure gauges and thermometers a facelift.

Un nouveau look et des fonctionnalités améliorées : WIKA a donné un coup de jeune à ses manomètres et thermomètres mécaniques en acier inox. Les clients en profitent de plusieurs manières et sans frais supplémentaires. Par exemple, ils peuvent utiliser un QR …

Continuer à lire...

Le défi : Contrôler la pression à haute température !

Pierre Forestier | Applications, Général
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

La surveillance de la pression à haute température est un besoin de mesure exigeant. Cela nécessite un séparateur à membrane spécialement conçu à cet effet. Un exploitant de raffinerie de pétrôle a sélectionné le séparateur WIKA modèle 990.45 pour mesurer …

Continuer à lire...

Revêtements des instruments de mesure : Utilisation et avantages

Pierre Forestier | Général, Savoir-faire

Les applications de process deviennent de plus en plus complexes. Les instruments de mesure doivent donc répondre aux exigences les plus élevées et fonctionner de manière fiable, même dans des conditions extérieures difficiles ou dans des milieux agressifs. Les …

Continuer à lire...

Actionneurs de vannes : Le pressostat combine les fonctions de contrôle et d’alarme

Pierre Forestier | Applications, Général
The BA pressure switch for valve actuators combines control and alarm function.

Les actionneurs de vannes hydrauliques nécessitent des pressostats pour fonctionner en toute sécurité. Dans les armoires de commande, deux de ces instruments de mesure sont généralement installés. Un pressostat est utilisé pour commander la pompe pour la …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales