La communication à l'ère de la numérisation devient de plus en plus rapide et complexe. Les tablettes offrent aux utilisateurs une nouvelle mobilité et avec les "apps" une source inépuisable d'outil pratique. Les utilisateurs utilisent également de plus en plus …
Toutes les parutions de Nicolas Chevin
Fonctionnement d’un four d’étalonnage
Nicolas Chevin | Etalonnage, ProduitsLes fours secs d’étalonnage sont des instruments portables qui permettent de réaliser des étalonnages d'instruments de mesure de température sur site ou en laboratoire. Un four se compose d'un bloc métallique chauffé ou refroidi électriquement, d'un contrôle …
Fonctionnement d’un pont de mesure thermométrique à résistance AC
Nicolas Chevin | GénéralLorsqu’un courant constant traverse un thermomètre avec une résistance Rt et une résistance de référence fixe de valeur connue Rs, la tension appliquée est directement proportionnelle aux valeurs des résistances. Le rapport des deux tensions et par …
Le laboratoire DH-Kubler du groupe WIKA prouve ses performances
Nicolas Chevin | Etalonnage, Savoir-fairePrécision, qualité, savoir-faire Depuis plus de 40 ans, le laboratoire d'étalonnage DH-Kubler* du groupe WIKA offre un service de qualité pour l’étalonnage en pression de manomètres, capteurs de pression, calibrateurs, contrôleurs, balances de …
Etalonnage / contrôle de la contamination par vanne de blocage et de purge
Nicolas Chevin | Savoir-faireUne vanne de blocage et de purge peut être utilisée pour empêcher l'écoulement de la contamination depuis un instrument sous test (DUT pour Device Under Test) vers un contrôleur de pression. Cette procédure comprend «l'échauffement» et la purge du …