• Stéphane Peyrache
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Stéphane Peyrache

Thermocouple Type E ou Pt1000 : quelle technologie choisir pour mesurer à -253 °C dans l’hydrogène liquide ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

Mesurer la température à des niveaux aussi extrêmes que -253 °C, soit la température d’ébullition de l’hydrogène liquide à pression atmosphérique, est un véritable défi technologique. Dans ce contexte cryogénique, chaque détail compte : la …

Continuer à lire...

Sondes de température sanitaires : la clé pour un environnement hygiénique parfait dans l’industrie agroalimentaire

Stéphane Peyrache | Applications, Général

Une mesure précise de la température et une surveillance fiable dans toute une installation de production alimentaire permettent de créer un environnement plus hygiénique, empêchant la prolifération de bactéries nocives. Salmonelle dans les kits …

Continuer à lire...

Sonde à résistance bobinée ou couche mince : quelle est la meilleure ?

Stéphane Peyrache | Général, Produits, Température

De nombreux process industriels dépendent du bon fonctionnement soit d'une sonde à résistance en exécution bobinée, soit d’une sonde en exécution couche mince, pour assurer des opérations efficaces et sûres. Ces deux types de sondes à résistance ont des …

Continuer à lire...

Six erreurs de mesure courantes en température avec des thermocouples 

Stéphane Peyrache | Général, Savoir-faire

Pour les environnements particulièrement exigeants, on utilise régulièrement des thermocouples qui sont des capteurs de température haute performance . Ces capteurs sont parfaits pour des applications à haute température dans les secteurs chimiques ,  …

Continuer à lire...

Sondes de température résistantes pour incinérateur

Stéphane Peyrache | Applications, Général
Inceneritori di rifiuti

Le choix des sondes de température est crucial pour assurer le bon fonctionnement d'un incinérateur. La combustion de matériaux tels que les enveloppes en plastique, le polystyrène, le PVC et d'autres polymères synthétiques génère des gaz hautement …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • MTTF et MTBF : définition et utilisation
  • Ce qu’il faut savoir sur l’étalonnage des manomètres
  • Sonde à résistance (=RTD) ou Thermocouple. Quand les utiliser ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales