• Sébastien Réaux
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Sébastien Réaux

Simple, économique, plus intelligent : Interrupteur à flotteur numérique pour centrales hydrauliques

Sébastien Réaux | Niveau
Interrupteur à flotteur numérique pour centrales hydrauliques

Le GLS-1000 de WIKA intègre le meilleur des deux mondes : la conception simple et le principe de fonctionnement de l'interrupteur à flotteur mécanique, mais avec une technologie de commutation numérique moderne. Pour encore plus de fonctionnalité, il peut être …

Continuer à lire...

Installation d’une mesure de niveau sur un système de support de joint pour l’unité d’alkylation du site Neste Oil Porvoo en Finlande

Sébastien Réaux | Applications

Dans un procédé de raffinage du pétrole classique, l'isobutane est combiné avec des alcènes de faible poids moléculaire (principalement du propylène et du butylène) en présence d'un catalyseur acide fort, soit l'acide sulfurique ou l'acide fluorhydrique. Il …

Continuer à lire...

L’indicateur de niveau magnétique : un principe simple et efficace

Sébastien Réaux | Niveau
L'indicateur de niveau magnétique : un principe simple et efficace

Le principe de fonctionnement de l'indicateur de niveau magnétique est largement utilisé dans les instruments de niveau. L'interaction entre le flotteur aimanté à l'intérieur de la chambre et les rouleaux magnétiques à l'extérieur de la chambre fournit des …

Continuer à lire...

Comment définir le point de commutation d’un détecteur de niveau à flotteur ?

Sébastien Réaux | Applications, Niveau, Produits
Switch points of a float switch

Lors de la qualification d’un régulateur de niveau à flotteur, la bonne définition du point de commutation est cruciale pour une conception appropriée du régulateur. Nous vous expliquons comment bien définir ce point de commutation. La condition …

Continuer à lire...

Contrôle de niveau dans des espaces restreints.

Sébastien Réaux | Applications, Niveau

  En raison de leur répétabilité et de leur fiabilité, les détecteurs de niveau magnétiques sont largement utilisés dans de nombreux secteurs, y compris l'industrie pétrochimique. Le contrôle de niveau avec ces instruments très rentables est simple …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • L’indicateur de niveau magnétique : un principe simple et efficace
  • Qu’est-ce qu’un détecteur de niveau et comment fonctionne-t-il réellement?
  • Capteurs de niveau – l’embarras du choix ?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales